Ten szeroko stosowany i uniwersalny typ praski zaciskowej opiera się na zasadzie nożycowej i jest dostępny z matrycami do różnych rodzajów styku. Każdy przekrój ma tutaj własne gniazdo matrycy. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe pozycjonowanie. W celu zapewnienia precyzyjnego i szybkiego zarabiania przewodów, stacje matryc są oznaczone odpowiednim przekrojem przewodu.
Matryca do Crimpfox-M, do izolowanych końcówek kabli 0,5 - 1,5 mm2 i 1,5 - 2,5 mm2 (czerwony, niebieski), zapakowana w pudełku z możliwością równoległego łączenia