Ten szeroko stosowany i uniwersalny typ praski zaciskowej opiera się na zasadzie nożycowej i jest dostępny z matrycami do różnych rodzajów styku. Każdy przekrój ma tutaj własne gniazdo matrycy. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe pozycjonowanie. W celu zapewnienia precyzyjnego i szybkiego zarabiania przewodów, stacje matryc są oznaczone odpowiednim przekrojem przewodu.
Matryca (część górna), do CRIMPFOX-C120, do końcówek rurkowych (DIN 46228) 50 + 70 mm2, zacisk trapezowy