Ten szeroko stosowany i uniwersalny typ praski zaciskowej opiera się na zasadzie nożycowej i jest dostępny z matrycami do różnych rodzajów styku. Każdy przekrój ma tutaj własne gniazdo matrycy. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe pozycjonowanie. W celu zapewnienia precyzyjnego i szybkiego zarabiania przewodów, stacje matryc są oznaczone odpowiednim przekrojem przewodu.
Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, wpust z boku, zacisk trapezowy