Zaciskarka CRIMPFOX DUO 16S

Zaciskarki

Zaciskarki z rodziny produktów CRIMPFOX służą do profesjonalnego i bezpiecznego zaciskania wszelkiego rodzaju końcówek kablowych, np. tulejek czy łączników do kabli koncentrycznych. Zoptymalizowane przełożenie dźwigni i ergonomiczna geometria rękojeści zaciskarek zapewniają wysoki komfort i wygodę pracy. Zintegrowana wymuszona blokada zapewnia stabilne, trwałe i gazoszczelne połączenie zaciskane najwyższej jakości.

Korzyści

  • Prosta obsługa dzięki ergonomicznym uchwytom
  • Wydajne zarabianie przewodów dzięki zoptymalizowanym przełożeniom dźwigni
  • Niezawodne połączenia dzięki zgodności z obowiązującymi normami
  • Wysokiej jakości zarabianie dużej liczby styków dzięki zintegrowanej wymuszonej blokadzie
  • Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów

Profesjonalne zaciskanie

Nasze zaciskarki umożliwiają profesjonalną i bezpieczną aplikację wszelkiego rodzaju styków, np. tulejek, końcówek kablowych lub łączników koncentrycznych. Zoptymalizowana przekładnia dźwigniowa i ergonomiczny kształt rękojeści zapewniają wydajne przenoszenie siły i obsługę bez wysiłku. Nasze praski zaciskowe są wyposażone w zintegrowaną wymuszoną blokadę, dzięki czemu zapewniają wysokiej jakości połączenie zaciskowe.

Zaciskarki CRIMPFOX Wszechstronność i niezawodność

Praski zaciskowe CRIMPFOX 6 w dłoni zaciskające tulejkę na przewodzie
Praski zaciskowe CRIMPFOX CENTRUS w dłoni zaciskające tulejkę na przewodzie
Praska zaciskowa CRIMPFOX-TC MP-6 w dłoni zaciskająca przewód
Wymienna matryca jest wyjmowana z praski zaciskowej CRIMPFOX-M
Praska zaciskowa CRIMPFOX-P SR 6
Praski zaciskowe CRIMPFOX 6 w dłoni zaciskające tulejkę na przewodzie

Ten szeroko stosowany i uniwersalny typ praski zaciskowej opiera się na zasadzie nożycowej i jest dostępny z matrycami do różnych rodzajów styku. Każdy przekrój ma tutaj własne gniazdo matrycy. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe pozycjonowanie. W celu zapewnienia precyzyjnego i szybkiego zarabiania przewodów, stacje matryc są oznaczone odpowiednim przekrojem przewodu.

Praski zaciskowe CRIMPFOX CENTRUS w dłoni zaciskające tulejkę na przewodzie

Samonastawne zaciskarki mają tylko jedną szczelinę do wkładania, która po naciśnięciu praski automatycznie dostosowuje się do przekroju przewodu. Dzięki temu idealnie nadają się również do innych standardów przewodów (JIS/AWG) oraz tulejek TWIN. Specjalny mechanizm umożliwia zaciskanie w kształcie kwadratu i sześciokąta.

Praska zaciskowa CRIMPFOX-TC MP-6 w dłoni zaciskająca przewód

Tak zwane „czteropinowe” praski zaciskowe umożliwiają precyzyjną obróbkę wielu styków toczonych dzięki uniwersalnym opcjom regulacji. Cyfrowy wyświetlacz ułatwia ustawienie rozmiaru zacisku. Wbudowany element ułatwiający pozycjonowanie zapewnia precyzyjne ustawienie styków.

Wymienna matryca jest wyjmowana z praski zaciskowej CRIMPFOX-M

Uniwersalna praska zaciskowa charakteryzuje się szybką wymianą wkładek zaciskowych bez użycia narzędzi. Możliwość zastosowania różnych wkładek do zaciskania i zaprasowywania sprawia, że jest to uniwersalne narzędzie do wszystkich zastosowań.

Praska zaciskowa CRIMPFOX-P SR 6

Praski zaciskowe równoległe zapewniają symetryczne efekty zaciskania dzięki równoległemu ruchowi matryc. Zintegrowany element ułatwiający pozycjonowanie pomaga dokładnie ułożyć styki.

CRIMPFOX DUO Większa elastyczność

CRIMPFOX DUO to praska zaciskowa o szerokim spektrum zastosowania. Obrotowa matryca obsługiwana przyciskiem umożliwia wkładanie tulejek kablowych z przodu lub od boku. Zintegrowana blokada utrzymuje matrycę w bezpiecznej pozycji. Umożliwia to wygodne zaciskanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni, np. podczas wykonywania oprzewodowania bezpośrednio w szafie sterowniczej. Praska zaciskowa posiada samonastawny mechanizm, co zapewnia bezpieczeństwo procesu również przy zaciskaniu tulejek TWIN. W połączeniu z dużym zakresem przekroju od 0,14 do 16 mm², ergonomiczne zaciskarki zapewniają wygodę i elastyczność.

Wielofunkcyjna praska zaciskowa Jedno narzędzie, cztery funkcje

Wielofunkcyjne praski zaciskowe CRIMPFOX 4 w 1 umożliwiają szybkie i łatwe zarabianie przewodów i tulejek kablowych, zapewniając oszczędność czasu do 30%. Jednym narzędziem można wykonać kilka czynności: cięcie, ściągnięcie izolacji, skręcenie przewodu i zaciśnięcie końcówki. Efektywny przebieg poszczególnych operacji umożliwia wykonanie wszystkich czynności bez odkładania narzędzia. Zaciskarka wyposażona w 4-stopniową wymuszoną blokadę zapewnia stałą, wysoką jakość zaciskania. Zmiana przekroju od 0,5 do 2,5 mm² odbywa się komfortowo w zaledwie kilka sekund poprzez wymianę magazynka z końcówkami na taśmie.

Broszura CRIMPFOX
Samonastawne zaciskarki

Dowiedz się więcej o samonastawnych praskach zaciskowych do tulejek kablowych i ich zaletach w naszej broszurze. Dowiesz się również, jak nasze praski zaciskowe sprawdzają się w praktyce, oraz co zrobić, aby osiągnąć optymalne efekty podczas zarabiania przewodów.

Pobierz
Użycie praski zaciskowej CRIMPFOX DUO 16S w instalacji elektrycznej