Ten szeroko stosowany i uniwersalny typ praski zaciskowej opiera się na zasadzie nożycowej i jest dostępny z matrycami do różnych rodzajów styku. Każdy przekrój ma tutaj własne gniazdo matrycy. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe pozycjonowanie. W celu zapewnienia precyzyjnego i szybkiego zarabiania przewodów, stacje matryc są oznaczone odpowiednim przekrojem przewodu.
Matryca zaokrąglona (para) do CRIMPFOX-C50, do kabli sektorowych 25 + 35 mm2