Axioline Smart Elements można integrować z systemami przy użyciu Smart Element Interface. Ten Smart Element odbiera sygnały z rezystancyjnych czujników temperatury.
AXL SE RTD2 PT100 EA
-
Moduł temperaturowy
1398500
Axioline Smart Elements, Moduł pomiaru temperatury, Wykrywanie czujników temperatury Pt 100, analogowe wejścia RTD: 2 (Pt 100), technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, stopień ochrony: IP20
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 14,9 mm |
Wysokość | 62,2 mm |
Głębokość | 62 mm |
Smart Element Interface | |
Liczba interfejsów | 1 |
Rodzaj przyłącza | Złącze Card Edge |
Szybkość transmisji | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Czas uruchomienia do gotowości do pracy | < 1 s |
Moduł | |
Kod ID (hex) | brak |
Kanał danych procesowych | 64 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 4 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bajt |
Analogowe | |
Oznaczenie wejścia | analogowe wejścia RTD |
Opis wejścia | Wejścia do rezystancyjnych czujników temperatury |
Liczba wejść | 2 (Pt 100) |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Technika przyłączeniowa | 4-żyłowe |
Wskazówka dotycząca techniki przyłączeniowej | ekranowane, możliwość podłączenia również czujników 2-, 3- i 4-przewodowych |
Rozdzielczość przetwornicy A/D | 16 Bit |
możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Formaty danych | Przedstawienie znormalizowane |
Prezentacja wartości pomiarowej | 16 bit (15 bit + znak liczby) |
Wartość znamionowa źródeł prądu | 1 mA (120 ms podczas fazy próbkowania odpowiedniego kanału) |
Aktualizacja danych procesu | typ. 1 ms |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe; maks. ±30 V DC, 1 min. |
Ochrona przed prądami przejściowymi |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Axioline Smart Elements |
Zastosowanie | Wykrywanie czujników temperatury Pt 100 |
Konstrukcja | modułowa |
Pozycja montażu | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
Potencjały: Zasilanie logiki Smart Element (USE) | |
Napięcie zasilania | przez złącze Card Edge |
Potencjały: Zasilanie urządzeń peryferyjnych (UP) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (przez złącze Card Edge) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 12 mA |
typ. 8 mA | |
Pobór prądu | min. 5 mA (bez podłączonych urządzeń peryferyjnych) |
Pobór mocy | maks. 290 mW |
min. 120 mW | |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów | |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie logika / wejścia i wyjścia analogowe | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / wejścia i wyjścia analogowe | 2,5 kV |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 2,5 kV |
Napięcie probiercze: Wejścia i wyjścia analogowe / uziom roboczy | 2,5 kV |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Urządzenie peryferyjne |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekroje przewodów są podane w podręczniku użytkownika „Axioline Smart Elements”. |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Długość odizolowania | 8 mm |
Urządzenie peryferyjne | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekroje przewodów są podane w podręczniku użytkownika „Axioline Smart Elements”. |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Sposób montażu | Montaż wtykowy (Gniazdo Smart Element) |
Pozycja montażu | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Numer artykułu | 1398500 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRMBAC |
Klucz produktu | DRMBAC |
GTIN | 4063151930417 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 33,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 31,4 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etykiety 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Oznacznik do zacisków 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0830756
Korzyści
2 analogowe kanały wejściowe do podłączania temperaturowych rezystorów pomiarowych (Pt 100)
Połączenie czujników w technice 4-przewodowej
Możliwość podłączenia również czujników 2- i 3-przewodowych
Format danych: widok znormalizowany
Rozdzielczość: 16 bitowa
Wykrywanie przerwania przewodu
Możliwość parametryzacji używania wartości zastępczych dla każdego wejścia
Temperatura otoczenia od -40 °C ... 75 °C
Spełnia warunki środowiskowe i EMC wg IEC 61850-3
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław