Axioline Smart Elements można integrować z systemami przy użyciu Smart Element Interface. Ten Smart Element posiada dwa zestyki przełączne, wyprowadzone niezależnie od siebie bez bezpośredniego uziemienia. W jednej backplane Axioline F można stosować bezpośrednio obok siebie moduły niskiego napięcia i małego napięcia.
AXL SE DOR2 W 230 EA
-
Moduł przekaźnika
1398497
Axioline Smart Elements, Moduł przekaźnikowy, Dane styków przekaźnika: 2 (bezpotencjałowe), Zestyk przełączny, 220 V DC, 230 V AC, wg IEC 61850-3, stopień ochrony: IP20
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 14,9 mm |
Wysokość | 62,2 mm |
Głębokość | 62 mm |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Kolor | szary A RAL 7042 |
Smart Element Interface | |
Liczba interfejsów | 1 |
Rodzaj przyłącza | Złącze Card Edge |
Szybkość transmisji | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Czas uruchomienia do gotowości do pracy | < 500 ms |
Moduł | |
Kod ID (hex) | brak |
Kanał danych procesowych | 8 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 1 Bajt |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 9 Bajt |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 6 Bajt |
Przekaźnik elektromechaniczny | |
Liczba wyjść | 2 (bezpotencjałowe) |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
Rodzaj zestyku | Zestyk przełączny |
Prąd łączeniowy | maks. 6 A (do 250 V AC, cos phi = 0,75 ... 0,8) |
maks. 6 A (do 30 V DC, zestyk zwierny, do zastosowań ogólnych) | |
maks. 3 A (do 30 V DC, zestyk rozwierny, do zastosowań ogólnych) | |
maks. 580 mA (przy 48 V DC) | |
maks. 250 mA (przy 110 V DC) | |
maks. 125 mA (przy 220 V DC) | |
maks. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
maks. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
Moc łączeniowa | maks. 1500 VA (Zastosowania AC do 55°C, powyżej przestrzegać obniżenia parametrów znamionowych) |
maks. 180 W (do 30 V DC, zestyk zwierny, do zastosowań ogólnych) | |
maks. 90 W (do 30 V DC, zestyk rozwierny, do zastosowań ogólnych) | |
maks. 28 W (powyżej 30 V DC) | |
Inne wartości DC patrz krzywa zdolności łączeniowej DC. | |
Zdolność łączeniowa wg IEC 60947-5-1 | 3 A (24 V (AC15)) |
3 A (120 V (AC15)) | |
3 A (230 V (AC15)) | |
2 A (24 V (DC13), L/R = 100 ms) | |
0,2 A (110 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
0,1 A (220 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
Zdolność łączeniowa wg UL/CSA 61010-2-201 | 5 A (AC, B300, do maks. 55°C) |
1 A (DC, R300, do maks. 60°C) | |
Częstość łączeń | maks. 6 (na minutę) |
Trwałość mechaniczna | 20x 106 cykli łączeniowych |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Axioline Smart Elements |
Konstrukcja | modułowa |
Pozycja montażu | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Właściwości szczególne | wg IEC 61850-3 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
Potencjały: Zasilanie logiki Smart Element (USE) | |
Napięcie zasilania | przez złącze Card Edge |
Potencjały: Zasilanie urządzeń peryferyjnych (UP) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (przez złącze Card Edge) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | typ. 36 mA (8 mA na każdy przekaźnik elektromechaniczny, wszystkie styki bez bezpośredniego uziemienia) |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; dioda równoległa | |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / zestyku przekaźnikowego | 4 kV |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / zestyk przekaźnikowy | 4 kV |
Napięcie probiercze: Zestyk przekaźnikowy / uziemienie funkcyjne | 4 kV |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Urządzenie peryferyjne |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekroje przewodów są podane w podręczniku użytkownika „Axioline Smart Elements”. |
Przy doborze przewodów należy zwrócić uwagę na ich dopuszczalną temperaturę roboczą zgodnie z IEC lub UL. | |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Długość odizolowania | 8 mm |
Urządzenie peryferyjne | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekroje przewodów są podane w podręczniku użytkownika „Axioline Smart Elements”. |
Przy doborze przewodów należy zwrócić uwagę na ich dopuszczalną temperaturę roboczą zgodnie z IEC lub UL. | |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Sposób montażu | Montaż wtykowy (Gniazdo Smart Element) |
Pozycja montażu | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Numer artykułu | 1398497 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRMBAB |
Klucz produktu | DRMBAB |
GTIN | 4063151963170 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 44 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 41 g |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etykiety 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Oznacznik do zacisków 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0830756
Korzyści
2 przekaźniki elektromechaniczne monostabilne
Połączenia bezpotencjałowe dla 2 urządzeń wykonawczych
Prąd znamionowy na wyjściu: 6 A
Prąd całkowity Smart Element: 2 x 6 A
Temperatura otoczenia podczas pracy od -40 °C ... 70 °C
Spełnia warunki środowiskowe i EMC wg IEC 61850-3
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław