Axioline Smart Elements można integrować z systemami przy użyciu Smart Element Interface. Ten Smart Element pozwala na podłączenie do magistrali zwyczajnych urządzeń peryferyjnych z portem szeregowym.
AXL SE RS485 EA
-
Moduł komunikacyjny
1398499
Axioline Smart Elements, Moduł komunikacyjny, interfejs RS-485: 1, Szerokość danych procesowych: 20 bajtów, Protokół przejrzystości, Modbus/RTU (obsługa klienta), Modbus/RTU (obsługa serwera), stopień ochrony: IP20
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 14,9 mm |
Wysokość | 62,2 mm |
Głębokość | 62 mm |
Smart Element Interface | |
Liczba interfejsów | 1 |
Rodzaj przyłącza | Złącze Card Edge |
Szybkość transmisji | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Czas uruchomienia do gotowości do pracy | < 500 ms |
RS-485 | |
Liczba interfejsów | 1 |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Stosować przewody ekranowane. |
Szybkość transmisji | 0 bit/s ... 230400 bit/s (możliwość parametryzowania) |
Fizyka transmisji | Miedź |
Terminator | 120 Ω (aktywny, zintegrowany) |
Bity danych | 7 albo 8 |
Bity stopu | 1 albo 2 |
Bufor odbiornika | 4 kByte |
Bufor nadajnika | 1 kByte |
Moduł | |
Kod ID (hex) | brak |
Kanał danych procesowych | 160 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 20 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 20 Bajt |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Axioline Smart Elements |
Konstrukcja | modułowa |
Pozycja montażu | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Właściwości szczególne | Szerokość danych procesowych: 20 bajtów |
Protokół przejrzystości | |
Modbus/RTU (obsługa klienta) | |
Modbus/RTU (obsługa serwera) | |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,35 W |
Potencjały: Zasilanie logiki Smart Element (USE) | |
Napięcie zasilania | przez złącze Card Edge |
Potencjały: Zasilanie urządzeń peryferyjnych (UP) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (przez złącze Card Edge) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 12 mA |
Pobór prądu | min. 8 mA (bez podłączonych urządzeń peryferyjnych) |
Pobór mocy | maks. 270 mW |
min. 220 mW | |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów | |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / złącze RS-485 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) / złącze RS-485 | 2,5 kV |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 2,5 kV |
Napięcie probiercze: Złącze RS-485 / uziemienie funkcyjne | 2,5 kV |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Urządzenie peryferyjne |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekroje przewodów są podane w podręczniku użytkownika „Axioline Smart Elements”. |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Długość odizolowania | 8 mm |
Urządzenie peryferyjne | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekroje przewodów są podane w podręczniku użytkownika „Axioline Smart Elements”. |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Sposób montażu | Montaż wtykowy (Gniazdo Smart Element) |
Pozycja montażu | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Numer artykułu | 1398499 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRMBAE |
Klucz produktu | DRMBAE |
GTIN | 4063151976736 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 36,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 36 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etykiety 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Oznacznik do zacisków 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0830756
Korzyści
Szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wersji RS-485
Obsługa klienta i serwera Modbus/RTU
Szybkość transmisji ustawiana do 230400 bit/s
Możliwość ustawienia Ilości bitów danych, bitów stopu i parzystości
Temperatura otoczenia podczas pracy od -40 °C ... 70 °C
Spełnia warunki środowiskowe i EMC wg IEC 61850-3
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław