PSI-MOS-RS422/FO 660 T - Konwerter światłowodowy
2708384

Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do magistrali 4-przewodowych RS-422/RS-485/ INTERBUS do 2 Mb/s, łącznik T z dwoma portami światłowodowymi (FSMA), 660 nm, do światłowodów polimerowych/PCF

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Rozprowadzenie napięcia zasilania za pomocą łączników T do szyn nośnych
Przyłącza wtykowe realizowane za pomocą złączki z zaciakami śrubowymi COMBICON
Możliwość zasilania redundancyjnego przez opcjonalny zasilacz systemowy
Doskonała separacja galwaniczna wszystkich interfejsów (INTERBUS // porty światłowodowe // zasilanie // łącznik T-BUS na szynę DIN)
Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
Bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy do wyprzedzającego alarmowania na newralgicznych łączach światłowodowych
Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłego monitorowania łączy światłowodowych
Samoczynnie bezpieczne złącze światłowodowe (ex op is) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń w strefie 1
Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji dla wszystkich szybkości do 2 Mb/s