Uniwersalny konfigurowalny wyłącznik graniczny temperatury z wyjściem przekaźnikowym zestyku zwiernego do podłączenia 2-, 3-, 4-przewidowych termometrów oporowych i termopar. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do zastosowań standardowych
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe separują, przekształcają, filtrują i wzmacniają sygnały jako interfejs między peryferiami a sterownikiem. MACX Analog i MINI Analog Pro oferują elastyczne rozwiązania w zakresie AI, AO, DI, temperatury, częstotliwości i wartości granicznych. MINI Analog Pro to rodzina produktów przyjazna dla użytkownika i oszczędzająca miejsce. MACX Analog zapewnia bezpieczeństwo ludzi, środowiska i systemu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Pasywny izolator zasilany z pętli wejściowej o podwyższonym napięciu izolacji do separacji galwanicznej sygnałów 0 mA/4 mA ... 20 mA. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy. liczba kanałów: 1, Konfiguracja standardowa, loop-powered, Izolacja 2-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, zaciski Push-in
Wzmacniacz separacyjny 3-drożny MCR, do galwanicznej separacji sygnałów analogowych, ze złączami śrubowymi, sygnał wejściowy: 0 mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: 0 V ... 10 V
Kondycjoner sygnału NAMUR, 2-kanałowy, do czujników zbliżeniowych i przełączników. Sygnały są przesyłane przez wyjścia przekaźnikowe (zestyki zwierne) do poziomu sterownika. Wykrywanie uszkodzenia przewodów, separacja galwaniczna 3-drożna, SIL 2, przyłącze śrubowe.
Pasywny izolator zasilany z pętli wejściowej o podwyższonym napięciu izolacji do separacji galwanicznej sygnałów 0 mA/4 mA ... 20 mA. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy. liczba kanałów: 2, Konfiguracja standardowa, loop-powered, Izolacja 2-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, zaciski Push-in
Kondycjoner sygnału NAMUR do pracy z czujnikami zbliżeniowymi i przełącznikami. Sygnały są przesyłane przez wyjście przekaźnikowe (zestyk przełączny) do poziomu sterownika. Wykrywanie uszkodzenia przewodów (LFD), separacja galwaniczna 3-drożna, SIL 2, z przyłączem śrubowym.
Konfigurowalny, pomiarowy przetwornik częstotliwości może być stosowany do podłączania czujników zbliżeniowych NAMUR i systemu czujników z wyjściami NPN, PNP. Możliwość konfiguracji za pomocą łącznika DIP oraz Teach In Wheel. Złącze śrubowe, konfiguracja standardowa.
Kondycjoner zasilania przekładnika i sygnałów wejściowych transmituje sygnały zasilane lub aktywne 0 mA / 4 mA ... 20 mA z obiektu do dwóch obciążeń z separacją galwaniczną. liczba kanałów: 1, Zgodność z protokołem HART, Konfiguracja standardowa, Izolacja 3-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, zaciski Push-in
3-torowy wzmacniacz separacyjny MCR, do galwanicznej separacji sygnałów analogowych, ze złączami śrubowymi, sygnał wejściowy: 0(4) mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA
Separator zasilania do zasilania przetworników 2- i 4-przewodowych zgodnych z protokołem HART z zasilaczem szerokozakresowym, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), przyłącze Push-in
Porównanie kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych do zastosowań standardowych
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe odpowiednie do każdego zastosowania
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Wyjątkowo kompaktowa szerokość i wysokość |
MACX Analog
Sprawdzone, kompleksowe portfolio rozwiązań |
MINI Analog
Rodzina produktów 6 mm z podstawową funkcjonalnością |
|
Bezpieczeństwo funkcjonalne SIL 2 SC 3 lub SIL 3, zależnie od typu: AI, AO, DI, DO | |||
Bezpieczeństwo funkcjonalne PL d, PL c, w zależności od typu | |||
Dwukanałowe | |||
Wersje z zasilaniem szerokozakresowym | |||
Nieprzerwany pomiar pętli prądowych | |||
Zakres temperatury otoczenia -40°C ... +70°C, bez obniżenia parametrów znamionowych | |||
Bramki do magistrali i sieci | |||
Wyszukiwanie informacji za pomocą Signal Conditioner App | Kod NFC i QR | Kod QR | Nie |
Korzyści
- Bezpieczna separacja, adaptacja, filtrowanie i wzmacnianie z zaawansowanymi rozwiązaniami do analogowego przetwarzania sygnałów
- Odseparowane galwanicznie sygnały obiektowe można bezpiecznie integrować w sieciach przemysłowych przy pomocy kondycjonerów sygnału z przyłączem do magistrali i sieci
- Oszczędność miejsca nawet 65% w porównaniu z innymi kondycjonerami dostępnymi na rynku
- Precyzyjna transmisja i wysoka niezawodność eksploatacyjna za pomocą kondycjonerów sygnałów posiadających pełną certyfikacją SIL
- Łatwa integracja sygnałów analogowych w obwodzie bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową dzięki kondycjonerom sygnału poziomu PL
Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe z przyłączem wtykowym MINI Analog Pro
Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z przyłączami wtykowymi umożliwiają niezwykle prostą instalację i uruchomienie na niewielkiej przestrzeni.
Łatwo dostępne punkty zaciskowe i pomiar prądu w trakcie bieżącej pracy zapewniają znaczące ułatwienie pracy. Bramki pozwalają na przesyłanie bez zakłóceń do ośmiu dowolnych sygnałów z obiektu do sieci przemysłowych, eliminując konieczność stosowania kart wejściowych dostosowanych do różnych sygnałów.
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog
Nasze analogowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog oferują bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z SIL IEC/EN 61508 nawet w standardowych aplikacjach. Rodzina produktów ma poziom nienaruszalności bezpieczeństwa od SIL 2 SC3 do SIL 3. Wybrane kondycjonery sygnału MACX Analog posiadają dodatkowo certyfikat wg normy EN ISO 13849 i poziom zapewnienia bezpieczeństwa od PL c do PL d.
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe o podstawowej funkcjonalności
Kondycjonery sygnału z rodziny MINI Analog o szerokości 6 mm oferują całe spektrum analogowego kondycjonowania sygnału do standardowych aplikacji. Produkty są zredukowane do niezbędnego minimum pod względem wymagań przestrzennych i funkcjonalności.