2-kanałowy kondycjoner sygnałów wyjściowych, kompatybilny z HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4 mA ... 20 mA do obciążenia w obszarze bezpiecznym. 4-drożna separacja galwaniczna, funkcja wykrywania uszkodzenia przewodów, SIL 2 (SC3) wg IEC 61508, przyłącze Push-in.
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do zastosowań standardowych
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe separują, przekształcają, filtrują i wzmacniają sygnały jako interfejs między peryferiami a sterownikiem. MACX Analog i MINI Analog Pro oferują elastyczne rozwiązania w zakresie AI, AO, DI, temperatury, częstotliwości i wartości granicznych. MINI Analog Pro to rodzina produktów przyjazna dla użytkownika i oszczędzająca miejsce. MACX Analog zapewnia bezpieczeństwo ludzi, środowiska i systemu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Kondycjoner sygnału temperatury, konfigurowalny, dla czujników temperatury Pt 100 w zakresie pomiarowym -50°C ... 200°C, przyłącze śrubowe
Separator zasilania, z przyłączem śrubowym, sygnał wejściowy: (0)4 mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: (0)4 mA ... 20 mA
Źródło napięcia stałego z przyłączami wtykanymi do wytwarzania precyzyjnego napięcia stałego 15 V oraz zasilania czujników nieposiadających własnego zasilania. Technika przyłączy śrubowych.
Przełącznik wartości granicznych, konfiguracja uniwersalna, z wyjściem przekaźnikowym przełącznym i połączeniem wtykanym, do przełączania analogowych wartości granicznych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Technika połączeń sprężynowych Push-in, konfiguracja według zamówienia.
Analogowy przetwornik częstotliwości z funkcją wartości granicznej i połączeniem wtykowym, do przekształcania sygnałów znormalizowanych na sygnały częstotliwościowe i sygnały PWM. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja według zamówienia.
Konfigurowalny przetwornik pomiarowy temperatury z połączeniem wtykowym do podłączania termopar. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja zamówienia
Konfigurowalny pomiarowy przetwornik położenia potencjometru do połączenia potencjometrów od 0 Ω ... 100 Ω do 0 kΩ ... 100 kΩ. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja zamówienia
Analogowy przetwornik częstotliwości z funkcją wartości granicznej i połączeniem wtykowym, do przekształcania sygnałów znormalizowanych na sygnały częstotliwościowe i sygnały PWM. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski śrubowe, konfiguracja standardowa.
Uniwersalny, konfigurowany 4-drożny kondycjoner sygnałów, z wyjściem przełączającym i połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Możliwość konfigurowania za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja według zamówienia.
Porównanie kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych do zastosowań standardowych
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe odpowiednie do każdego zastosowania
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Wyjątkowo kompaktowa szerokość i wysokość |
MACX Analog
Sprawdzone, kompleksowe portfolio rozwiązań |
MINI Analog
Rodzina produktów 6 mm z podstawową funkcjonalnością |
|
Bezpieczeństwo funkcjonalne SIL 2 SC 3 lub SIL 3, zależnie od typu: AI, AO, DI, DO | |||
Bezpieczeństwo funkcjonalne PL d, PL c, w zależności od typu | |||
Dwukanałowe | |||
Wersje z zasilaniem szerokozakresowym | |||
Nieprzerwany pomiar pętli prądowych | |||
Zakres temperatury otoczenia -40°C ... +70°C, bez obniżenia parametrów znamionowych | |||
Bramki do magistrali i sieci | |||
Wyszukiwanie informacji za pomocą Signal Conditioner App | Kod NFC i QR | Kod QR | Nie |
Korzyści
- Bezpieczna separacja, adaptacja, filtrowanie i wzmacnianie z zaawansowanymi rozwiązaniami do analogowego przetwarzania sygnałów
- Odseparowane galwanicznie sygnały obiektowe można bezpiecznie integrować w sieciach przemysłowych przy pomocy kondycjonerów sygnału z przyłączem do magistrali i sieci
- Oszczędność miejsca nawet 65% w porównaniu z innymi kondycjonerami dostępnymi na rynku
- Precyzyjna transmisja i wysoka niezawodność eksploatacyjna za pomocą kondycjonerów sygnałów posiadających pełną certyfikacją SIL
- Łatwa integracja sygnałów analogowych w obwodzie bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową dzięki kondycjonerom sygnału poziomu PL
Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe z przyłączem wtykowym MINI Analog Pro
Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z przyłączami wtykowymi umożliwiają niezwykle prostą instalację i uruchomienie na niewielkiej przestrzeni.
Łatwo dostępne punkty zaciskowe i pomiar prądu w trakcie bieżącej pracy zapewniają znaczące ułatwienie pracy. Bramki pozwalają na przesyłanie bez zakłóceń do ośmiu dowolnych sygnałów z obiektu do sieci przemysłowych, eliminując konieczność stosowania kart wejściowych dostosowanych do różnych sygnałów.
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog
Nasze analogowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog oferują bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z SIL IEC/EN 61508 nawet w standardowych aplikacjach. Rodzina produktów ma poziom nienaruszalności bezpieczeństwa od SIL 2 SC3 do SIL 3. Wybrane kondycjonery sygnału MACX Analog posiadają dodatkowo certyfikat wg normy EN ISO 13849 i poziom zapewnienia bezpieczeństwa od PL c do PL d.
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe o podstawowej funkcjonalności
Kondycjonery sygnału z rodziny MINI Analog o szerokości 6 mm oferują całe spektrum analogowego kondycjonowania sygnału do standardowych aplikacji. Produkty są zredukowane do niezbędnego minimum pod względem wymagań przestrzennych i funkcjonalności.