MACX MCR-IDS-2I-2I-SP - Wzmacniacz separacyjny wyjściowy
2908066

2-kanałowy kondycjoner sygnałów wyjściowych, kompatybilny z HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4 mA ... 20 mA do obciążenia w obszarze bezpiecznym. 4-drożna separacja galwaniczna, funkcja wykrywania uszkodzenia przewodów, SIL 2 (SC3) wg IEC 61508, przyłącze Push-in.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne