LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń
0831678

Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 255, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 11 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznakowanie do naklejania na urządzeniach
Konfekcjonowane oznaczniki do urządzeń w wygodnym formacie arkusza do nadruku laserowego zapewniają optymalne ułożenie w drukarce
Bardzo wysoki kontrast przy czarnym napisie dzięki białej warstwie wierzchniej