Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikami wartości granicznych, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, zasilacz szerokozakresowy. Konfiguracja zamówienia, Izolacja 4-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, zaciski Push-in
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do zastosowań standardowych
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe separują, przekształcają, filtrują i wzmacniają sygnały jako interfejs między peryferiami a sterownikiem. MACX Analog i MINI Analog Pro oferują elastyczne rozwiązania w zakresie AI, AO, DI, temperatury, częstotliwości i wartości granicznych. MINI Analog Pro to rodzina produktów przyjazna dla użytkownika i oszczędzająca miejsce. MACX Analog zapewnia bezpieczeństwo ludzi, środowiska i systemu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Źródło napięcia i prądu stałego z podłączeniem wtykowym, napięcie wejściowe 9,6 V DC ... 30 V DC. Napięcie wyjściowe: 1,25 V ... 10 V DC lub prąd wyjściowy: 2,5 mA ... 20 mA (regulowane). Konfiguracja przełącznikami DIP. Zaciski śrubowe.
Przełącznik wartości granicznych, konfiguracja uniwersalna, z wyjściem przekaźnikowym przełącznym i połączeniem wtykowym, do przełączania analogowych wartości granicznych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa.
Przełącznik wartości granicznych, konfiguracja uniwersalna, z wyjściem przekaźnikowym przełącznym i połączeniem wtykowym, do przełączania analogowych wartości granicznych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski śrubowe, konfiguracja standardowa.
3-drożny kondycjoner sygnałów z przyłączem wtykowym do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0 V ... 10 V, sygnał wyjściowy: 4 mA ... 20 mA, przyłącze śrubowe
Analogowy przetwornik częstotliwości z funkcją wartości granicznej i połączeniem wtykowym, do przekształcania sygnałów znormalizowanych na sygnały częstotliwościowe i sygnały PWM. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa.
3-drożny separator zasilania z połączeniem wtykowym. HART-Transparent, sygnał wejściowy 0(4)...20 mA, sygnał wyjściowy 0(4)...20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie separacji jak i separacji zasilania. Połączenie śrubowe
2-kanałowy kondycjoner sygnału NAMUR z zasilaniem szerokozakresowym do czujników zbliżeniowych i przełączników. Jako wyjście sygnału dla każdego kanału dostępny jest przekaźnik z zestykiem przełącznym. Wykrywanie uszkodzenia (LFD), separacja 3-drożna, przyłącze śrubowe, SIL 2.
Konfigurowalny pomiarowy przetwornik położenia potencjometru do połączenia potencjometrów od 0 Ω ... 100 Ω do 0 kΩ ... 100 kΩ. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Połączenia śrubowe, konfiguracja standardowa
2-kanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej, technika przyłączeniowa wtykowa, do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Przyłącze śrubowe.
Porównanie kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych do zastosowań standardowych
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe odpowiednie do każdego zastosowania
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Wyjątkowo kompaktowa szerokość i wysokość |
MACX Analog
Sprawdzone, kompleksowe portfolio rozwiązań |
MINI Analog
Rodzina produktów 6 mm z podstawową funkcjonalnością |
|
Bezpieczeństwo funkcjonalne SIL 2 SC 3 lub SIL 3, zależnie od typu: AI, AO, DI, DO | |||
Bezpieczeństwo funkcjonalne PL d, PL c, w zależności od typu | |||
Dwukanałowe | |||
Wersje z zasilaniem szerokozakresowym | |||
Nieprzerwany pomiar pętli prądowych | |||
Zakres temperatury otoczenia -40°C ... +70°C, bez obniżenia parametrów znamionowych | |||
Bramki do magistrali i sieci | |||
Wyszukiwanie informacji za pomocą Signal Conditioner App | Kod NFC i QR | Kod QR | Nie |
Korzyści
- Bezpieczna separacja, adaptacja, filtrowanie i wzmacnianie z zaawansowanymi rozwiązaniami do analogowego przetwarzania sygnałów
- Odseparowane galwanicznie sygnały obiektowe można bezpiecznie integrować w sieciach przemysłowych przy pomocy kondycjonerów sygnału z przyłączem do magistrali i sieci
- Oszczędność miejsca nawet 65% w porównaniu z innymi kondycjonerami dostępnymi na rynku
- Precyzyjna transmisja i wysoka niezawodność eksploatacyjna za pomocą kondycjonerów sygnałów posiadających pełną certyfikacją SIL
- Łatwa integracja sygnałów analogowych w obwodzie bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową dzięki kondycjonerom sygnału poziomu PL
Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe z przyłączem wtykowym MINI Analog Pro
Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z przyłączami wtykowymi umożliwiają niezwykle prostą instalację i uruchomienie na niewielkiej przestrzeni.
Łatwo dostępne punkty zaciskowe i pomiar prądu w trakcie bieżącej pracy zapewniają znaczące ułatwienie pracy. Bramki pozwalają na przesyłanie bez zakłóceń do ośmiu dowolnych sygnałów z obiektu do sieci przemysłowych, eliminując konieczność stosowania kart wejściowych dostosowanych do różnych sygnałów.
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog
Nasze analogowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog oferują bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z SIL IEC/EN 61508 nawet w standardowych aplikacjach. Rodzina produktów ma poziom nienaruszalności bezpieczeństwa od SIL 2 SC3 do SIL 3. Wybrane kondycjonery sygnału MACX Analog posiadają dodatkowo certyfikat wg normy EN ISO 13849 i poziom zapewnienia bezpieczeństwa od PL c do PL d.
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe o podstawowej funkcjonalności
Kondycjonery sygnału z rodziny MINI Analog o szerokości 6 mm oferują całe spektrum analogowego kondycjonowania sygnału do standardowych aplikacji. Produkty są zredukowane do niezbędnego minimum pod względem wymagań przestrzennych i funkcjonalności.