MACX MCR-T-UI-UP-SP-C - Przetwornik pomiarowy temperatury
2811970

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Konfiguracja za pomocą oprogramowania (FDT-DTM) lub jednostki obsługowo-informacyjnej IFS-OP-UNIT
Kompensacja spoiny odniesienia z oddzielnym wtykiem
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
Do SIL 2 wg EN 61508
Wejście dla termometrów oporowych, termoelementów, czujników oporowych, potencjometrów, źródeł mV
Do dyspozycji odwrócone zakresy sygnału wyjściowego
Pomiar różnic temperatur
Wyjście przekaźnikowe
Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (zaciski Push-in)
Przy pomocy adaptera IFS-USB-PROG-ADAPTER możliwe jest programowanie zarówno podczas pracy jak i przy odłączonym napięciu
Swobodnie programowalne wejście i wyjście