MACX MCR-SL-NAM-R
-
Kondycjonery sygnału
2865997
Kondycjoner sygnału NAMUR do pracy z czujnikami zbliżeniowymi i przełącznikami. Sygnały są przesyłane przez wyjście przekaźnikowe (zestyk przełączny) do poziomu sterownika. Wykrywanie uszkodzenia przewodów (LFD), separacja galwaniczna 3-drożna, SIL 2, z przyłączem śrubowym.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kondycjonery sygnału |
Rodzina produktów | MACX Analog |
Zastosowanie | Digital IN (wejście cyfrowe) |
liczba kanałów | 1 |
Wykonanie | Wzmacniacze separacyjne z zabezpieczeniem funkcjonalnym SIL |
Konfiguracja | Przełącznik DIP |
Funkcjonalność | |
Konfiguracja | Przełącznik DIP |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | < 650 mW |
Separacja galwaniczna | |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Separacja galwaniczna wejście/wyjście IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie, konektor na szynę nośną IEC/EN 61010-1 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Izolacja | Bezpieczna separacja |
Separacja galwaniczna Wyjście/wejście, zasilanie, TBUS IEC/EN 61010-1 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Izolacja | Bezpieczna separacja |
Separacja galwaniczna Wejście/zasilanie, konektor na szynę nośną IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu maksymalny | 21 mA (24 V DC) |
Straty mocy | < 650 mW |
Pobór mocy | < 650 mW |
Sygnał: NAMUR | |
Liczba wejść | 1 |
Dopuszczalne źródła wejściowe | Bezdotykowe czujniki zbliżeniowe NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
styki przełączne bezpotencjałowe | |
styki przełączne z opornikiem bocznikującym | |
próg załączenia, prąd sygnału "0" | < 1,2 mA (blokujący) |
próg załączenia, prąd sygnału "1" | > 2,1 mA (przewodzący) |
Prąd zwarcia | 8 mA |
Histereza łączenia | < 0,2 mA |
Wykrywanie uszkodzenia przewodów | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Przerwanie przewodu) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Zwarcie) | |
załączane/wyłączane łącznikiem DIP | |
Napięcie biegu jałowego | 8 V DC |
Przełączanie: Przekaźnik | |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
materiał styków | AgSnO2, twarde złocenie |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC (2 A) |
120 V DC (0,2 A) | |
30 V DC (2 A) | |
Maksymalna moc łączeniowa | 500 VA |
Zalecane obciążenie minimalne | 5 V / 10 mA |
Częstotliwość łączenia | ≤ 20 Hz (bez obciążenia) |
Sygnał | |
Liczba wyjść | 1 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Gniazdo pomiarowe | |
Średnica maksymalna | 2 mm |
Instalacja Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Dane | |
Liczba kanałów | 0 |
Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
Dioda LED żółta (stan przełączania) | |
Dioda LED czerwona (uszkodzenie na linii) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,5 mm |
Wysokość | 112,5 mm |
Głębokość | 113,7 mm |
Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Parametry bezpieczeństwa | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
-40 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 253 V AC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
125 V DC (Zasilanie, wejście / wyjście) | |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 190 V AC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
110 V DC (Zasilanie, wejście / wyjście) | |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 V AC/DC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 V AC/DC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Informacja | dodatkowo EN 61326-1 |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certyfikat | IBExU 07 ATEX 1069 X |
IECEx | |
Oznaczanie | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certyfikat | IBE 08.0001 X |
CCC / China-Ex | |
Oznaczanie | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certyfikat | 2021122304114179 |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 2 |
Certyfikat | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
Systematic Capability | |
Oznaczanie | 3 |
INMETRO | |
Oznaczanie | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certyfikat | DNV 18.0114 X |
EAC Ex | |
Oznaczanie | 2Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Drgania | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
EN 61326 | |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
GB Standard | |
Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.8 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2865997 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK1141 |
Klucz produktu | DK1113 |
GTIN | 4046356466981 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 178,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 134,1 g |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 13c82efe-7c24-4666-a98c-252ff0324db3 |
Produkty kompatybilne
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1136500
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Uchwyt modułów 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Akcesoria 1831016
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
D-UKK 3/5 - Płytka końcowa 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Płytka końcowa 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Złącze rzędowe elementów kontr. 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Zestaw wtyków 1584383
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Sieć rezystorów 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Sieć rezystorów 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Sieć rezystorów 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Sieć rezystorów 1642820
Korzyści
Zasilanie i komunikaty o błędach możliwe za pośrednictwem złącza szyny nośnej
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
Do SIL 2 wg EN 61508
Rozpoznawanie błędów przewodów (LFD), możliwość włączenia / wyłączenia, sygnalizacja błędu za pomocą migającej czerwonej diody i odryglowanie przekaźnika wyjściowego
Diodowa sygnalizacja napięcia zasilania, stan połączeń i zakłóceń zgodnie z NAMUR NE 44
3-drożna separacja galwaniczna
Wejście dla czujników zbliżeniowych NAMUR (EN 60947-5-6), styki bezpotencjałowe lub mechaniczne łączące rezystory
Przekaźnik wyjściowy (styk przełączny)
Przełączanie kierunku działania (charakterystyka robocza i prądu spoczynkowego).
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław