FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT
-
Sieć rezystorów
1642714
Drabinka rezystorowa, 22 kΩ równolegle, 680 Ω szeregowo, do monitorowania zestyków bez bezpośredniego uziemienia i łączników zbliżeniowych. Monitorowanie pod kątem uszkodzeń przewodów za pomocą wzmacniaczy separacyjnych przekaźnikowych lub wejść cyfrowych zgodnie z normą NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Szczegóły produktu
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Zasilanie | |
Napięcie | ≤ 12 V DC |
Prąd | ≤ 24 mA |
Pobór mocy (Rezystancja) | 0,3 W (równolegle) |
0,5 W (szeregowo) |
Sygnał | |
Dopuszczalne źródła wejściowe | styki przełączne bezpotencjałowe |
Sygnał | |
Charakterystyka transmisji | 1:1 względem sygnału wejściowego + wartości rezystancji |
Rezystancja | 22 kΩ (równolegle) |
680 Ω (szeregowo) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) |
0,2 mm² ... 0,75 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Raster | 3,5 mm |
Szerokość | 35,1 mm |
Wysokość | 14,2 mm |
Głębokość | 14,2 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 0 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
Zakres wysokości | ≥ 2000 m ... 3000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 72 °C |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
Zakres wysokości | ≥ 3000 m ... 4000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 64 °C |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
Zakres wysokości | ≥ 4000 m ... 5000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 56 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Numer artykułu | 1642714 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DK114Z |
Klucz produktu | DK114Z |
GTIN | 4067923170544 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 6,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,6 g |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27260114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002307 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław