Sieć rezystorów do łączników zbliżeniowych

Sieć rezystorów do łączników zbliżeniowych

Sieć rezystorów służy do monitorowania ciągłości obwodu styków bez bezpośredniego uziemienia i łączników zbliżeniowych za pomocą kondycjonerów sygnału lub wejść cyfrowych zgodnie z normą NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Korzystaj z prostej obsługi i kompaktowej konstrukcji.

Korzyści dla Ciebie

  • Proste włączanie styków bez bezpośredniego uziemienia i czujników zbliżeniowych w celu monitorowania ciągłości obwodu
  • Kompatybilność z kondycjonerami sygnału i cyfrowymi modułami wejściowymi zgodnie z normą NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Wyjątkowa oszczędność miejsca: możliwa integracja w przestrzeni przyłączeniowej transmiterów
  • Proste oprzewodowanie z komfortową Push-In Technology

Nowe produkty

Sieć rezystorów do łączników zbliżeniowych

Sieć rezystorów do łączników zbliżeniowych

Do monitorowania błędów ciągłości obwodu

Sieć rezystorów służy do monitorowania ciągłości obwodu styków bez bezpośredniego uziemienia i łączników zbliżeniowych za pomocą kondycjonerów sygnału lub wejść cyfrowych zgodnie z normą NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Korzystaj z prostej obsługi i kompaktowej konstrukcji.

Najważniejsze cechy

  • Kompaktowa konstrukcja: (szer. x wys. x głęb.) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
  • Wartości rezystancji (równolegle / szeregowo): 10 kΩ / 1 kΩ, 10 kΩ / 1,5 kΩ, 22 kΩ / 620 Ω, 22 kΩ / 680 Ω
  • IP20, z akcesoriami do IP67

Korzyści

  • Proste włączanie styków bez bezpośredniego uziemienia i łączników zbliżeniowych w celu monitorowania ciągłości obwodu
  • Kompatybilność z kondycjonerami sygnału i cyfrowymi modułami wejściowymi zgodnie z normą NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Szczególna oszczędność miejsca: możliwa integracja w przestrzeni przyłączeniowej transmiterów
  • Proste oprzewodowanie z komfortową Push-in Technology

Sieć rezystorów w połączeniu z kondycjonerem sygnału NAMUR

Zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu ciągłości obwodu

Sieć rezystorów umożliwia łatwe włączanie styków bez bezpośredniego uziemienia i łączników zbliżeniowych do monitorowania ciągłości obwodu w połączeniu z modułami wejściowymi zgodnie z normą NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Monitorowanie ciągłości obwodu jest niezbędne w zastosowaniach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa.
Dzięki Push-in Technology można szybko, elastycznie i łatwo zintegrować produkt z istniejącym okablowaniem. Smukła obudowa umożliwia elastyczną instalację, nawet w wąskich przestrzeniach takich jak koryta grzebieniowe lub małe obudowy nadajników.
Dzięki deklaracji Simple Apparatus dla prostych urządzeń niebędących źródłem zapłonu sieć rezystorów nadaje się również do użytku w środowiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem.
To praktyczne i wydajne rozwiązanie umożliwia modernizację i poprawę bezpieczeństwa w zastosowaniach przemysłowych.

E-paper
Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa

Bezpieczne kondycjonowanie, przesyłanie i wizualizowanie sygnałów bez zakłóceń dzięki 3-drożnej separacji galwanicznej: nasze portfolio produktów do kondycjonowania sygnałów i ochrony przeciwwybuchowej obejmuje wszystkie zadania związane z bezzakłóceniową i bezpieczną transmisją sygnałów, takie jak kondycjonery sygnału NAMUR, kondycjonery sygnału bipolarne, przetworniki temperaturowe, separatory zasilania itp.

Otwórz e-paper
Strona tytułowa broszury „Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa”