Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Sieć rezystorów
1642715

Drabinka rezystorowa, 10 kΩ równolegle, 1 kΩ szeregowo, do monitorowania zestyków bez bezpośredniego uziemienia i łączników zbliżeniowych. Monitorowanie pod kątem uszkodzeń przewodów za pomocą wzmacniaczy separacyjnych przekaźnikowych lub wejść cyfrowych zgodnie z normą NAMUR IEC/EN 60947-5-6.

Szczegóły produktu