Konfigurowalny przetwornik pomiarowy temperatury z połączeniem wtykowym do podłączania termopar. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Połączenia śrubowe, konfiguracja standardowa
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do zastosowań standardowych
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe separują, przekształcają, filtrują i wzmacniają sygnały jako interfejs między peryferiami a sterownikiem. MACX Analog i MINI Analog Pro oferują elastyczne rozwiązania w zakresie AI, AO, DI, temperatury, częstotliwości i wartości granicznych. MINI Analog Pro to rodzina produktów przyjazna dla użytkownika i oszczędzająca miejsce. MACX Analog zapewnia bezpieczeństwo ludzi, środowiska i systemu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, zasilacz szerokozakresowy. Konfiguracja standardowa, Izolacja 4-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, zaciski Push-in
Konfigurowalny 3-drożny kondycjoner sygnału z bezpieczną separacją galwaniczną i zasilaniem szerokozakresowym (24 V ... 230 V AC/DC). Przełączniki DIP z przodu, możliwość zaprogramowania ponad 1600 konwersji sygnałów. Konfiguracja wg zamówienia, przyłącze sprężynowe, SIL
2-kanałowy separator zasilania do 2-przewodowych przetworników pomiarowych, wejście: 4 ... 20 mA (zasilające), wyjście: 4 ... 20 mA (aktywne), dwukierunkowa transmisja cyfrowych sygnałów HART, przyłącze Push-in, SIL, PL.
Separator bierny MCR, dwukanałowy, do galwanicznej separacji sygnałów prądowych bez napięcia zasilania, ze złączami śrubowymi
4-drożny podwajacz zasilający z przyłączami wtykanymi. Neutralny dla protokołu HART, sygnał wejściowy 0(4) mA ... 20 mA, sygnały wyjściowe 0(4) mA ... 20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie podwajacza sygnału, jak i podwajacza zasilania. Technika przyłączy śrubowych.
Konfigurowalny wzmacniacz przekaźnikowy NAMUR do czujników zbliżeniowych, beznapięciowy i łączący rezystory stykami przekaźników. Po stronie wyjścia, 2-styki zwierne, ze złączami śrubowymi
2-kanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej, technika przyłączeniowa wtykowa, do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Technika połączeń Push-in.
Uniwersalny konfigurowany 4-drożny powielacz sygnałów, z przyłączem wtykanym do galwanicznej separacji i powielania sygnałów analogowych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Połączenie Push-in, konfiguracja według zamówienia.
3-drożny kondycjoner sygnału wtykową techniką przyłączeniową i kalibrowanym przełączaniem zakresu pomiarowego do separacji galwanicznej jedno- i dwubiegunowych sygnałów analogowych. Możliwość konfiguracji wejścia/wyjścia za pomocą przełącznika DIP. Technika połączeń Push-in, konfiguracja wg zamówienia.
Porównanie kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych do zastosowań standardowych
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe odpowiednie do każdego zastosowania
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Wyjątkowo kompaktowa szerokość i wysokość |
MACX Analog
Sprawdzone, kompleksowe portfolio rozwiązań |
MINI Analog
Rodzina produktów 6 mm z podstawową funkcjonalnością |
|
Bezpieczeństwo funkcjonalne SIL 2 SC 3 lub SIL 3, zależnie od typu: AI, AO, DI, DO | |||
Bezpieczeństwo funkcjonalne PL d, PL c, w zależności od typu | |||
Dwukanałowe | |||
Wersje z zasilaniem szerokozakresowym | |||
Nieprzerwany pomiar pętli prądowych | |||
Zakres temperatury otoczenia -40°C ... +70°C, bez obniżenia parametrów znamionowych | |||
Bramki do magistrali i sieci | |||
Wyszukiwanie informacji za pomocą Signal Conditioner App | Kod NFC i QR | Kod QR | Nie |
Korzyści
- Bezpieczna separacja, adaptacja, filtrowanie i wzmacnianie z zaawansowanymi rozwiązaniami do analogowego przetwarzania sygnałów
- Odseparowane galwanicznie sygnały obiektowe można bezpiecznie integrować w sieciach przemysłowych przy pomocy kondycjonerów sygnału z przyłączem do magistrali i sieci
- Oszczędność miejsca nawet 65% w porównaniu z innymi kondycjonerami dostępnymi na rynku
- Precyzyjna transmisja i wysoka niezawodność eksploatacyjna za pomocą kondycjonerów sygnałów posiadających pełną certyfikacją SIL
- Łatwa integracja sygnałów analogowych w obwodzie bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową dzięki kondycjonerom sygnału poziomu PL
Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe z przyłączem wtykowym MINI Analog Pro
Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z przyłączami wtykowymi umożliwiają niezwykle prostą instalację i uruchomienie na niewielkiej przestrzeni.
Łatwo dostępne punkty zaciskowe i pomiar prądu w trakcie bieżącej pracy zapewniają znaczące ułatwienie pracy. Bramki pozwalają na przesyłanie bez zakłóceń do ośmiu dowolnych sygnałów z obiektu do sieci przemysłowych, eliminując konieczność stosowania kart wejściowych dostosowanych do różnych sygnałów.
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog
Nasze analogowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog oferują bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z SIL IEC/EN 61508 nawet w standardowych aplikacjach. Rodzina produktów ma poziom nienaruszalności bezpieczeństwa od SIL 2 SC3 do SIL 3. Wybrane kondycjonery sygnału MACX Analog posiadają dodatkowo certyfikat wg normy EN ISO 13849 i poziom zapewnienia bezpieczeństwa od PL c do PL d.
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe o podstawowej funkcjonalności
Kondycjonery sygnału z rodziny MINI Analog o szerokości 6 mm oferują całe spektrum analogowego kondycjonowania sygnału do standardowych aplikacji. Produkty są zredukowane do niezbędnego minimum pod względem wymagań przestrzennych i funkcjonalności.