Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do zastosowań standardowych

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do zastosowań standardowych

Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe separują, przekształcają, filtrują i wzmacniają sygnały jako interfejs między peryferiami a sterownikiem. MACX Analog i MINI Analog Pro oferują elastyczne rozwiązania w zakresie AI, AO, DI, temperatury, częstotliwości i wartości granicznych. MINI Analog Pro to rodzina produktów przyjazna dla użytkownika i oszczędzająca miejsce. MACX Analog zapewnia bezpieczeństwo ludzi, środowiska i systemu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Go to Product Detail Page for item 2924825
MACX MCR-SL-RPSSI-2I - Separator zasilania
MACX MCR-SL-RPSSI-2I - Separator zasilania
2924825

Kondycjoner zasilania przekładnika i sygnałów wejściowych transmituje sygnały zasilane lub aktywne 0 mA / 4 mA ... 20 mA z obiektu do dwóch obciążeń z separacją galwaniczną. liczba kanałów: 1, Zgodność z protokołem HART, Konfiguracja standardowa, Izolacja 3-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Przyłącze śrubowe

Porównanie kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych do zastosowań standardowych

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe odpowiednie do każdego zastosowania

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Wyjątkowo kompaktowa szerokość i wysokość

MACX Analog

Sprawdzone, kompleksowe portfolio rozwiązań

MINI Analog

Rodzina produktów 6 mm z podstawową funkcjonalnością

Bezpieczeństwo funkcjonalne SIL 2 SC 3 lub SIL 3, zależnie od typu: AI, AO, DI, DO
Bezpieczeństwo funkcjonalne PL d, PL c, w zależności od typu
Dwukanałowe
Wersje z zasilaniem szerokozakresowym
Nieprzerwany pomiar pętli prądowych
Zakres temperatury otoczenia -40°C ... +70°C, bez obniżenia parametrów znamionowych
Bramki do magistrali i sieci
Wyszukiwanie informacji za pomocą Signal Conditioner App Kod NFC i QR Kod QR Nie

Korzyści

  • Bezpieczna separacja, adaptacja, filtrowanie i wzmacnianie z zaawansowanymi rozwiązaniami do analogowego przetwarzania sygnałów
  • Odseparowane galwanicznie sygnały obiektowe można bezpiecznie integrować w sieciach przemysłowych przy pomocy kondycjonerów sygnału z przyłączem do magistrali i sieci
  • Oszczędność miejsca nawet 65% w porównaniu z innymi kondycjonerami dostępnymi na rynku
  • Precyzyjna transmisja i wysoka niezawodność eksploatacyjna za pomocą kondycjonerów sygnałów posiadających pełną certyfikacją SIL
  • Łatwa integracja sygnałów analogowych w obwodzie bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową dzięki kondycjonerom sygnału poziomu PL
Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro na szynie DIN

Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe z przyłączem wtykowym MINI Analog Pro

Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z przyłączami wtykowymi umożliwiają niezwykle prostą instalację i uruchomienie na niewielkiej przestrzeni.
Łatwo dostępne punkty zaciskowe i pomiar prądu w trakcie bieżącej pracy zapewniają znaczące ułatwienie pracy. Bramki pozwalają na przesyłanie bez zakłóceń do ośmiu dowolnych sygnałów z obiektu do sieci przemysłowych, eliminując konieczność stosowania kart wejściowych dostosowanych do różnych sygnałów.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog na szynie DIN

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog

Nasze analogowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog oferują bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z SIL IEC/EN 61508 nawet w standardowych aplikacjach. Rodzina produktów ma poziom nienaruszalności bezpieczeństwa od SIL 2 SC3 do SIL 3. Wybrane kondycjonery sygnału MACX Analog posiadają dodatkowo certyfikat wg normy EN ISO 13849 i poziom zapewnienia bezpieczeństwa od PL c do PL d.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog na szynie DIN

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe o podstawowej funkcjonalności

Kondycjonery sygnału z rodziny MINI Analog o szerokości 6 mm oferują całe spektrum analogowego kondycjonowania sygnału do standardowych aplikacji. Produkty są zredukowane do niezbędnego minimum pod względem wymagań przestrzennych i funkcjonalności.

E-paper
Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa

Bezpieczne kondycjonowanie, przesyłanie i wizualizowanie sygnałów bez zakłóceń dzięki 3-drożnej separacji galwanicznej: nasze portfolio produktów do kondycjonowania sygnałów i ochrony przeciwwybuchowej obejmuje wszystkie zadania związane z bezzakłóceniową i bezpieczną transmisją sygnałów, takie jak kondycjonery sygnału NAMUR, kondycjonery sygnału bipolarne, przetworniki temperaturowe, separatory zasilania itp.

Otwórz e-paper
Strona tytułowa broszury „Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa”