Trzydrożny wzmacniacz separacyjny sygnałów znormalizowanych MINI MCR-SL-I-U o szerokości 6,2 mm jest wykorzystywany do separacji galwanicznej, przetwarzania, wzmacniania i filtrowania znormalizowanych sygnałów analogowych.
Od strony wejścia zbierany jest sygnał 0...20 mA lub 4...20 mA a na wyjściu modułu dostępny jest galwanicznie separowany sygnał 0...10-V.
Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.
MINI MCR-SL-I-U-0
-
Kondycjoner sygnału
2813541
Wzmacniacz separacyjny 3-drożny MCR, do galwanicznej separacji sygnałów analogowych, ze złączami śrubowymi, sygnał wejściowy: 0 mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: 0 V ... 10 V
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E238705DNV
ID dopuszczenia: TAA000020NcUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Niski pobór mocy
Niedroga alternatywa dla konfigurowalnych wzmacniaczy separacyjnych
Kompaktowy kondycjoner sygnału do izolacji galwanicznej, wzmacniania, konwersji i filtrowania standardowych sygnałów analogowych
Separacja 3-drożna
Stałe kombinacje sygnałów