MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP
-
Separator zasilania
2924210
Separator zasilania do zasilania przetworników 2- i 4-przewodowych zgodnych z protokołem HART z zasilaczem szerokozakresowym, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), przyłącze Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Separator zasilania |
Rodzina produktów | MACX Analog |
Zastosowanie | Analog IN (wejście analogowe) |
liczba kanałów | 1 |
Wykonanie | Wzmacniacze separacyjne z zabezpieczeniem funkcjonalnym SIL |
Konfiguracja | Przełącznik DIP |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Charakterystyka transmisji sygnałów | In = Out |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 600 µs (przy skoku 4 mA ... 20 mA) |
Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,01 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | < 0,1 % (wartości granicznej) |
Typowy błąd transmisji | < 0,05 % (wartości granicznej) |
Separacja galwaniczna | |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie IEC/EN 61010-1 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Izolacja | Bezpieczna separacja |
Zasilanie | |
Oznaczenie | Praca w trybie zasilania z wzmacniaczem separacyjnym |
Zakres napięcia zasilania | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Pobór prądu maksymalny | < 75 mA (24 V DC / 20 mA) |
Straty mocy | < 1,6 W (24 V DC / 20 mA) |
Pobór mocy | < 1,9 W |
Zasilanie | |
Oznaczenie | Tryb pracy wzmacniacza separacyjnego |
Zakres napięcia zasilania | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Pobór prądu maksymalny | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
Straty mocy | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Pobór mocy | < 1,1 W |
Sygnał: Tryb pracy wzmacniacza separacyjnego zasilania | |
Opis wejścia | aktywne wejście prądowe |
Liczba wejść | 1 |
Sygnał wejściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
Napięcie zasilania przetwornika | > 16 V (20 mA) |
> 15,3 V (22,5 mA) | |
Sygnał: Tryb pracy wzmacniacza separacyjnego | |
Opis wejścia | pasywne wejście prądowe |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
spadek napięcia | < 3,5 V (podczas pracy jako separator sygnałów wejściowych) |
Sygnał: Tryb pracy wzmacniacza separacyjnego zasilania | |
Opis wyjścia | Wejście prądowe (aktywne i pasywne) |
Liczba wyjść | 1 |
Sygnał wyjściowy napięcie | 1 V ... 5 V (opór wewnętrzny, 250 Ω, 0,1%) |
skonfigurowane za pomocą łącznika DIP | |
Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA (aktywny) |
4 mA ... 20 mA (bierne, zew. napięcie źródła 14 V ... 26 V) | |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 600 Ω (20 mA) |
< 525 Ω (22,5 mA) | |
Pulsacja wyjścia | < 20 mVeff |
Charakteryst. wyj. w razie awarii | 0 mA (Przerwanie przewodu na wejściu) |
≥ 22,5 mA (Zwarcie przewodów na wejściu) | |
Sygnał: Tryb pracy wzmacniacza separacyjnego | |
Opis wyjścia | Wejście prądowe (aktywne i pasywne) |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 5 V (opór wewnętrzny, 250 Ω, 0,1%) |
1 V ... 5 V (opór wewnętrzny, 250 Ω, 0,1%) | |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (aktywny) |
4 mA ... 20 mA (aktywny) | |
0 mA ... 20 mA (bierne, zew. napięcie źródła 14 V ... 26 V) | |
4 mA ... 20 mA (bierne, zew. napięcie źródła 14 V ... 26 V) | |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 600 Ω (20 mA) |
< 525 Ω (22,5 mA) | |
Pulsacja wyjścia | < 20 mVeff |
Charakteryst. wyj. w razie awarii | 0 mA (Przerwanie przewodu na wejściu) |
0 mA (Zwarcie przewodów na wejściu) |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Tulejka TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Tulejka TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego) | |
20 ... 16 (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) |
Instalacja Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Komunikacja danych (bypass) | |
Funkcja HART | tak |
Obsługiwane protokóły | Zgodność z protokołem HART |
Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 107,9 mm |
Głębokość | 113,7 mm |
Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
-40 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP (Zasilanie, wejście / wyjście) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 190 V AC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
110 V DC (Zasilanie, wejście / wyjście) | |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 V AC/DC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 V AC/DC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Informacja | dodatkowo EN 61326-1 |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X |
Certyfikat | PxCIF08ATEX2865968X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Certyfikat | PxCIF21UKEX2865968X |
IECEx | |
Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
Certyfikat | IECEx BVS 08.0035X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Safety Integrity Level (SIL / SILCL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 2 |
Certyfikat | ZP/C031/20 |
Systematic Capability (SC / SILCL) | |
Oznaczanie | 3 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2924210 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK1111 |
Klucz produktu | DK1111 |
Strona katalogu | Strona 122 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356449502 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 176,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 144,5 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c7ab9d4b-0920-4f27-b5f1-a18540c1f140 |
Produkty kompatybilne
-
GW HART USB MODEM - Adapter kablowy 1003824
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
MACX SET-TVFKC 3-POLE - Zestaw wtyków 1584398
Korzyści
Przyłączany poprzez łącznik DIP 250 Ω-opornik do zwiększenia impedancji HART w systemach niskoomowych
Do SIL 2 wg EN 61508
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
Szerokozakresowe zasilanie 19,2 ... 253 V AC/DC
3-drożna separacja galwaniczna
Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (technologia Push-in), ze zintegrowanymi gniazdami do komunikatorów HART
Wejście: 0/4 mA ... 20 mA (zasilające lub niezasilające)
Dwukierunkowa transmisja cyfrowych sygnałów komunikacyjnych HART
Wyjście 0/4 ... 20 mA (aktywne lub bierne), 0/1...5 V, przełączane łącznikiem DIP
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław