Produkt na metry, Przewód magistr. obiekt., INTERBUS, ekranowany, PCW, zieleń majowa RAL 6017, 6-żyłowy (3 x 2 x 0,22 mm2), kolor pojedynczych żył: zielono-żółty, biało-brązowy, szaro-różowy, układanie na stałe
Kabel na metry do zastosowań miedzianych i światłowodowych
Dzięki wielkiej różnorodności rodzajów naszych kabli na metry można realizować różne aplikacje. Okablowanie można realizować dokładnie według swoich potrzeb – w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami do samodzielnego montażu firmy Phoenix Contact można w łatwy sposób uzyskać kable o indywidualnej długości.
Produkt na metry, Przewód magistrali, PROFIBUS, ekranowany, PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, 2-żyłowy (1x2xAWG24/19), kolor pojedynczych żył: czerwony, zielony, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)
Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 µm / 1000 µm, wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 8-żyłowy (4x2xAWG26/7; S/FTP), kolor pojedynczych żył: białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy, długość kabla: 100 m
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), ekranowany, PVC (wzmocniony) odporny na promieniowanie UV, czarny RAL 9005, 8-żyłowy (4x2xAWG26/7, SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy
Kabel hybrydowy INTERBUS do rozszerzonej zdalnej magistrali instalacyjnej
Przewód zbiorczy do puszki czujnika / urządzenia wyk., bez przewodu PE, nieekranowany, materiał PUR/PVC, 12-polowy, 10 x 0,34 mm2 i 2 x 0,75 mm2, długość: 50 m
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 4-żyłowy (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 100 m)
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR bez halogenów, zielony RAL 6018, 4-żyłowy (1x4xAWG22/19, S/TQ), kolor pojedynczych żył: biały, żółty, niebieski, pomarańczowy, długość kabla: 100 m
Produkt na metry, Kabel instalacyjny, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 4-żyłowy (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, długość kabla: wolne wejścia (1,0 ... 1000,0 m)
Korzyści
- Elastyczne zamawianie – możliwość zamówienia również niewielkich długości
- Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach
- Szeroki wybór – odpowiedni kabel do każdej aplikacji
Kable miedziane na metry
Kable miedziane firmy Phoenix Contact są dostępne w wersjach o różnej liczbie żył i różnych przekrojach w indywidualnych długościach od 0,2 m do 1000 m.
- Typ przewodu PUR bezhalogenowy
- Typ przewodu PUR/PCW
- Typ przewodu PCW
- Typ przewodu PUR POWER
Nasze złącza do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne dostosowanie długości przewodu do indywidualnych potrzeb.
Kable światłowodowe na metry
Kable i systemy przyłączeniowe firmy Phoenix Contact oferują rozwiązania do różnych zastosowań, np. automatyki przemysłowej, centrów obliczeniowych czy instalacji budynków.
- Polymer Optical Fiber (POF) do maks. 100 Mb/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) do maks. 1 Gb/s
- Glas Optical Fiber (GOF) wielomodowe do 10 GB/s
- Glas Optical Fiber (GOF) jednomodowe do 40 Gb/s