Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 8-żyłowy (4x2xAWG26/19, S/UTP), kolor pojedynczych żył: białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)
Kabel na metry do zastosowań miedzianych i światłowodowych
Dzięki wielkiej różnorodności rodzajów naszych kabli na metry można realizować różne aplikacje. Okablowanie można realizować dokładnie według swoich potrzeb – w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami do samodzielnego montażu firmy Phoenix Contact można w łatwy sposób uzyskać kable o indywidualnej długości.
przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, bez przewodów PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 8-polowy, 6 x 0,34 mm2 oraz 2 x 0,75 mm2, długość: 50 m
Produkt na metry, Krążek kabla, ekranowany, PCW, czarny RAL 9005, 8-żyłowy, kolor pojedynczych żył: biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)
Produkt na metry, Krążek kabla, ekranowany, PCW, czarny RAL 9005, 5-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, szary, długość kabla: 100 m
Produkt na metry, Krążek kabla, PCW, czarny RAL 9005, 8-żyłowy, kolor pojedynczych żył: biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, długość kabla: 100 m
Produkt na metry, Przewód magistrali, FOUNDATION Fieldbus, ekranowany, PCW, pomarańczowy RAL 2003, 2-żyłowy (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), kolor pojedynczych żył: niebieski, pomarańczowy
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PCW/PCW, zielony RAL 6018, 4-żyłowy (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kolor pojedynczych żył: biały, żółty, niebieski, pomarańczowy, długość kabla: 1000 m
Kabel uniwersalny GOF, 24-żyłowy, kabel z luźną tubą do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 4-żyłowy (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)
Produkt na metry, Przewód instalacyjny magistrali obiektowej, INTERBUS, ekranowany, PUR, zieleń majowa RAL 6017, 9-żyłowy (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), kolor pojedynczych żył: zielono-żółty, biało-brązowy, szaro-różowy, czerwony, niebieski, zielono/żółty, układanie na stałe
Korzyści
- Elastyczne zamawianie – możliwość zamówienia również niewielkich długości
- Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach
- Szeroki wybór – odpowiedni kabel do każdej aplikacji
Kable miedziane na metry
Kable miedziane firmy Phoenix Contact są dostępne w wersjach o różnej liczbie żył i różnych przekrojach w indywidualnych długościach od 0,2 m do 1000 m.
- Typ przewodu PUR bezhalogenowy
- Typ przewodu PUR/PCW
- Typ przewodu PCW
- Typ przewodu PUR POWER
Nasze złącza do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne dostosowanie długości przewodu do indywidualnych potrzeb.
Kable światłowodowe na metry
Kable i systemy przyłączeniowe firmy Phoenix Contact oferują rozwiązania do różnych zastosowań, np. automatyki przemysłowej, centrów obliczeniowych czy instalacji budynków.
- Polymer Optical Fiber (POF) do maks. 100 Mb/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) do maks. 1 Gb/s
- Glas Optical Fiber (GOF) wielomodowe do 10 GB/s
- Glas Optical Fiber (GOF) jednomodowe do 40 Gb/s