Kabel uniwersalny GOF, 12-żyłowy, kabel z luźną tubą do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie
Kabel na metry do zastosowań miedzianych i światłowodowych
Dzięki wielkiej różnorodności rodzajów naszych kabli na metry można realizować różne aplikacje. Okablowanie można realizować dokładnie według swoich potrzeb – w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami do samodzielnego montażu firmy Phoenix Contact można w łatwy sposób uzyskać kable o indywidualnej długości.
Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), 5-żyłowy, kolor pojedynczych żył: czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, VARAN CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, SANTOPRENE bez halogenów/TPE bez halogenów, czarny RAL 9005, 6-żyłowy (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, biało-pomarańczowy, biało-zielony, zielony, pomarańczowy, długość kabla: 500 m
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT7 (10 Gb/s), ekranowany, FRNC bez halogenów, morski RAL 5021, 8-żyłowy (4x2xAWG23/1, S/FTP), kolor pojedynczych żył: biało-niebieskie, biało-pomarańczowe, biało-zielone, biało-brązowe, długość kabla: 100 m
Kabel power PROFINET, 5x 2,5 mm2, elastyczny (7-drutowy), płaszcz zewnętrzny: PCW, średnica zewnętrzna 11,8 mm, RAL 7001 (srebrnoszary), odporny na olej, krążek: 100 m
Kabel uniwersalny GOF, 12-żyłowy, kabel typu mini-breakout do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie
Kabel CAT7-S/FTP, 2 x 2 x 26 AWG, elastyczny (7-drutowy), 2 x 20 AWG (19-drutowy) ekranowany, płaszcz zewnętrzny: PUR, bezhalogenowy, średnica zewnętrzna 6,7 mm, do USB 2.0 i FireWire, produkt na metry
Produkt na metry, Przewód instalacyjny magistrali obiektowej, INTERBUS, ekranowany, PCW/PCW, czarny RAL 9005, 9-żyłowy (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), kolor pojedynczych żył: zielono-żółty, biało-brązowy, szaro-różowy, czerwony, niebieski, zielono/żółty, do układania w ziemi
Kabel uniwersalny GOF, 24-żyłowy, kabel z luźną tubą do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie
Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, czarny, długość kabla: 500 m
Korzyści
- Elastyczne zamawianie – możliwość zamówienia również niewielkich długości
- Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach
- Szeroki wybór – odpowiedni kabel do każdej aplikacji
Kable miedziane na metry
Kable miedziane firmy Phoenix Contact są dostępne w wersjach o różnej liczbie żył i różnych przekrojach w indywidualnych długościach od 0,2 m do 1000 m.
- Typ przewodu PUR bezhalogenowy
- Typ przewodu PUR/PCW
- Typ przewodu PCW
- Typ przewodu PUR POWER
Nasze złącza do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne dostosowanie długości przewodu do indywidualnych potrzeb.
Kable światłowodowe na metry
Kable i systemy przyłączeniowe firmy Phoenix Contact oferują rozwiązania do różnych zastosowań, np. automatyki przemysłowej, centrów obliczeniowych czy instalacji budynków.
- Polymer Optical Fiber (POF) do maks. 100 Mb/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) do maks. 1 Gb/s
- Glas Optical Fiber (GOF) wielomodowe do 10 GB/s
- Glas Optical Fiber (GOF) jednomodowe do 40 Gb/s