Produkt na metry, Krążek kabla, Single Pair Ethernet, ekranowany, PCW, czarny, 2-żyłowy (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), kolor pojedynczych żył: biały, niebieski, długość kabla: 100 m
Kabel na metry do zastosowań miedzianych i światłowodowych
Dzięki wielkiej różnorodności rodzajów naszych kabli na metry można realizować różne aplikacje. Okablowanie można realizować dokładnie według swoich potrzeb – w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami do samodzielnego montażu firmy Phoenix Contact można w łatwy sposób uzyskać kable o indywidualnej długości.
Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bez halogenów, szary RAL 7001, 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m, bardzo giętki, odporny na iskry spawalnicze
interfejs AS przewód płaski PUR czarny, do dodatkowego zasilania, 2 x 1,5 mm2, pierścień 100 m
Produkt na metry, Krążek kabla, ekranowany, PCW, czarny RAL 9005, 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m
interfejs AS przewód płaski TPE z UL czarny, do dodatkowego zasilania, 2 x 1,5 mm2, pierścień 100 m
Kabel CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), ciężki kabel instalacyjny, 2 x 2 x 0,22 mm2, żyły jednodrutowe , ekranowany, płaszcz zewnętrzny: średnica 7,8 mm, płaszcz wewnętrzny: średnica 5,75 mm ± 0,15 mm
Produkt na metry, Przewód magistr. obiekt., INTERBUS, ekranowany, PCW, czarny RAL 9005, 6-żyłowy (3 x 2 x 0,22 mm2), kolor pojedynczych żył: zielono-żółty, biało-brązowy, szaro-różowy, do układania w ziemi
Interfejs AS, przewód płaski PCW z UL, czarny, do dodatkowego zasilania, 2 x 1,5 mm2, 100 m, krążek
Produkt na metry, Przewód instalacyjny magistrali obiektowej, INTERBUS, ekranowany, PUR, zieleń majowa RAL 6017, 9-żyłowy (3 x 2 x 0,25 mm2 + 3 x 1 mm2), kolor pojedynczych żył: zielono-żółty, biało-brązowy, szaro-różowy, czerwony, niebieski, zielono/żółty, bardzo giętki, odporne na krople metalu
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 8-żyłowy (4x2xAWG24/1, SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy
Korzyści
- Elastyczne zamawianie – możliwość zamówienia również niewielkich długości
- Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach
- Szeroki wybór – odpowiedni kabel do każdej aplikacji
Kable miedziane na metry
Kable miedziane firmy Phoenix Contact są dostępne w wersjach o różnej liczbie żył i różnych przekrojach w indywidualnych długościach od 0,2 m do 1000 m.
- Typ przewodu PUR bezhalogenowy
- Typ przewodu PUR/PCW
- Typ przewodu PCW
- Typ przewodu PUR POWER
Nasze złącza do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne dostosowanie długości przewodu do indywidualnych potrzeb.
Kable światłowodowe na metry
Kable i systemy przyłączeniowe firmy Phoenix Contact oferują rozwiązania do różnych zastosowań, np. automatyki przemysłowej, centrów obliczeniowych czy instalacji budynków.
- Polymer Optical Fiber (POF) do maks. 100 Mb/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) do maks. 1 Gb/s
- Glas Optical Fiber (GOF) wielomodowe do 10 GB/s
- Glas Optical Fiber (GOF) jednomodowe do 40 Gb/s