Kabel na metry

Kabel na metry do zastosowań miedzianych i światłowodowych

Dzięki wielkiej różnorodności rodzajów naszych kabli na metry można realizować różne aplikacje. Okablowanie można realizować dokładnie według swoich potrzeb – w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami do samodzielnego montażu firmy Phoenix Contact można w łatwy sposób uzyskać kable o indywidualnej długości.

Go to Product Detail Page for item 1441545
SAC-17P-100,0-PVC/0,14 - Krążek kabla
SAC-17P-100,0-PVC/0,14 - Krążek kabla
1441545

Produkt na metry, Krążek kabla, PCW, czarny RAL 9005, 17-żyłowy, kolor pojedynczych żył: biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, czarny, fioletowy, szary/różowy, czerwony/niebieski, biały/zielony, brązowy/zielony, biały/żółty, żółty/brązowy, biały/szary, długość kabla: 100 m

Do konfiguracji
Go to Product Detail Page for item 1408536
NBC-94C/... - Kabel do transmisji danych
NBC-94C/... - Kabel do transmisji danych
1408536

Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 8-żyłowy (4x2xAWG26/19, S/UTP), kolor pojedynczych żył: białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)

Korzyści

  • Elastyczne zamawianie – możliwość zamówienia również niewielkich długości
  • Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach
  • Szeroki wybór – odpowiedni kabel do każdej aplikacji
Dwa kable w różnych kolorach zwinięte w krążek

Kable miedziane na metry

Kable miedziane firmy Phoenix Contact są dostępne w wersjach o różnej liczbie żył i różnych przekrojach w indywidualnych długościach od 0,2 m do 1000 m.

  • Typ przewodu PUR bezhalogenowy
  • Typ przewodu PUR/PCW
  • Typ przewodu PCW
  • Typ przewodu PUR POWER

Nasze złącza do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne dostosowanie długości przewodu do indywidualnych potrzeb.

Dwa kable światłowodowe w różnych kolorach zwinięte w krążek

Kable światłowodowe na metry

Kable i systemy przyłączeniowe firmy Phoenix Contact oferują rozwiązania do różnych zastosowań, np. automatyki przemysłowej, centrów obliczeniowych czy instalacji budynków.

  • Polymer Optical Fiber (POF) do maks. 100 Mb/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) do maks. 1 Gb/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) wielomodowe do 10 GB/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) jednomodowe do 40 Gb/s