Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PE-X bez halogenów, czarny RAL 9005, 4-żyłowy (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kolor pojedynczych żył: biało-niebieski, pomarańczowo-żółty, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 100 m)
Kabel na metry do zastosowań miedzianych i światłowodowych
Dzięki wielkiej różnorodności rodzajów naszych kabli na metry można realizować różne aplikacje. Okablowanie można realizować dokładnie według swoich potrzeb – w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami do samodzielnego montażu firmy Phoenix Contact można w łatwy sposób uzyskać kable o indywidualnej długości.
Kabel zewnętrzny GOF, 2-żyłowy, kabel typu pełny breakout do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie
Produkt na metry, Krążek kabla, PCW, czarny RAL 9005, 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, czarny, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)
Kabel światłowodowy, włókno szklane multimode 50/125 µm, OM2, długość: zmienna
Produkt na metry, Krążek kabla, ekranowany, PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)
Produkt na metry, Przewód magistrali, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, ekranowany, PCW, niebieski 5015, 2-żyłowy (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), kolor pojedynczych żył: niebieski, pomarańczowy, Obszar Ex
Produkt na metry, Krążek kabla, ekranowany, PCW, czarny RAL 9005, 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR/FRNC, czerwony, 4-żyłowy (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kolor pojedynczych żył: biały, żółty, niebieski, pomarańczowy, długość kabla: 100 m
Kabel uniwersalny GOF, 24-żyłowy, kabel z luźną tubą do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie
Interfejs AS, przewód płaski EPDM, żółty, 2 x 1,5 mm2, krążek 100 m
Korzyści
- Elastyczne zamawianie – możliwość zamówienia również niewielkich długości
- Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach
- Szeroki wybór – odpowiedni kabel do każdej aplikacji
Kable miedziane na metry
Kable miedziane firmy Phoenix Contact są dostępne w wersjach o różnej liczbie żył i różnych przekrojach w indywidualnych długościach od 0,2 m do 1000 m.
- Typ przewodu PUR bezhalogenowy
- Typ przewodu PUR/PCW
- Typ przewodu PCW
- Typ przewodu PUR POWER
Nasze złącza do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne dostosowanie długości przewodu do indywidualnych potrzeb.
Kable światłowodowe na metry
Kable i systemy przyłączeniowe firmy Phoenix Contact oferują rozwiązania do różnych zastosowań, np. automatyki przemysłowej, centrów obliczeniowych czy instalacji budynków.
- Polymer Optical Fiber (POF) do maks. 100 Mb/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) do maks. 1 Gb/s
- Glas Optical Fiber (GOF) wielomodowe do 10 GB/s
- Glas Optical Fiber (GOF) jednomodowe do 40 Gb/s