Produkt na metry, Krążek kabla, ekranowany, PCW, czarny RAL 9005, 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m
Kabel na metry do zastosowań miedzianych i światłowodowych
Dzięki wielkiej różnorodności rodzajów naszych kabli na metry można realizować różne aplikacje. Okablowanie można realizować dokładnie według swoich potrzeb – w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami do samodzielnego montażu firmy Phoenix Contact można w łatwy sposób uzyskać kable o indywidualnej długości.
Produkt na metry, Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, ekranowany, PCW, czarny RAL 9005, 8-żyłowy, kolor pojedynczych żył: biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, długość kabla: 100 m
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT7 (10 Gb/s), ekranowany, FRNC bez halogenów, morski RAL 5021, 8-żyłowy (4x2xAWG23/1, S/FTP), kolor pojedynczych żył: biało-niebieskie, biało-pomarańczowe, biało-zielone, biało-brązowe
Produkt na metry, Krążek kabla, ekranowany, PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, czarny, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, VARAN CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, SANTOPRENE bez halogenów/TPE bez halogenów, czarny RAL 9005, 6-żyłowy (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, biało-pomarańczowy, biało-zielony, zielony, pomarańczowy, długość kabla: 100 m
Kabel zewnętrzny GOF, 2-żyłowy, kabel typu pełny breakout elastycznego układania, każde włókno z oddzielnym odciążeniem naciągu, do łańcuchów kablowych, duża odporność chemiczna na działanie kwasów i ługów, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i odporny na gazy pożarowe, ulepszona odporność na nacisk
Produkt na metry, Krążek kabla, ekranowany, PCW, czarny RAL 9005, 5-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, szary, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)
Produkt na metry, Przewód magistrali, PROFIBUS, ekranowany, PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, 2-żyłowy (1x2xAWG24/19), kolor pojedynczych żył: czerwony, zielony, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)
Przewód zbiorczy do puszki czujnika/urządzenia wyk., z przewodem PE, nieekranowany, materiał PUR/PVC, 19-polowy, 16 x 0,50 mm2 i 3 x 1,00 mm2, długość: 200 m na bębnie
Produkt na metry, Krążek kabla, PCW, czarny RAL 9005, 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m
Korzyści
- Elastyczne zamawianie – możliwość zamówienia również niewielkich długości
- Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach
- Szeroki wybór – odpowiedni kabel do każdej aplikacji
Kable miedziane na metry
Kable miedziane firmy Phoenix Contact są dostępne w wersjach o różnej liczbie żył i różnych przekrojach w indywidualnych długościach od 0,2 m do 1000 m.
- Typ przewodu PUR bezhalogenowy
- Typ przewodu PUR/PCW
- Typ przewodu PCW
- Typ przewodu PUR POWER
Nasze złącza do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne dostosowanie długości przewodu do indywidualnych potrzeb.
Kable światłowodowe na metry
Kable i systemy przyłączeniowe firmy Phoenix Contact oferują rozwiązania do różnych zastosowań, np. automatyki przemysłowej, centrów obliczeniowych czy instalacji budynków.
- Polymer Optical Fiber (POF) do maks. 100 Mb/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) do maks. 1 Gb/s
- Glas Optical Fiber (GOF) wielomodowe do 10 GB/s
- Glas Optical Fiber (GOF) jednomodowe do 40 Gb/s