Kabel na metry

Kabel na metry do zastosowań miedzianych i światłowodowych

Dzięki wielkiej różnorodności rodzajów naszych kabli na metry można realizować różne aplikacje. Okablowanie można realizować dokładnie według swoich potrzeb – w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami do samodzielnego montażu firmy Phoenix Contact można w łatwy sposób uzyskać kable o indywidualnej długości.

Do konfiguracji
Go to Product Detail Page for item 1408539
NBC-93R/... - Kabel do transmisji danych
NBC-93R/... - Kabel do transmisji danych
1408539

Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR bez halogenów, zielony RAL 6018, 4-żyłowy (1x4xAWG22/19, S/TQ), kolor pojedynczych żył: biały, żółty, niebieski, pomarańczowy, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)

Korzyści

  • Elastyczne zamawianie – możliwość zamówienia również niewielkich długości
  • Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach
  • Szeroki wybór – odpowiedni kabel do każdej aplikacji
Dwa kable w różnych kolorach zwinięte w krążek

Kable miedziane na metry

Kable miedziane firmy Phoenix Contact są dostępne w wersjach o różnej liczbie żył i różnych przekrojach w indywidualnych długościach od 0,2 m do 1000 m.

  • Typ przewodu PUR bezhalogenowy
  • Typ przewodu PUR/PCW
  • Typ przewodu PCW
  • Typ przewodu PUR POWER

Nasze złącza do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne dostosowanie długości przewodu do indywidualnych potrzeb.

Dwa kable światłowodowe w różnych kolorach zwinięte w krążek

Kable światłowodowe na metry

Kable i systemy przyłączeniowe firmy Phoenix Contact oferują rozwiązania do różnych zastosowań, np. automatyki przemysłowej, centrów obliczeniowych czy instalacji budynków.

  • Polymer Optical Fiber (POF) do maks. 100 Mb/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) do maks. 1 Gb/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) wielomodowe do 10 GB/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) jednomodowe do 40 Gb/s