Produkt na metry, Krążek kabla, PCW, czarny RAL 9005, 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m
Kabel na metry do zastosowań miedzianych i światłowodowych
Dzięki wielkiej różnorodności rodzajów naszych kabli na metry można realizować różne aplikacje. Okablowanie można realizować dokładnie według swoich potrzeb – w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami do samodzielnego montażu firmy Phoenix Contact można w łatwy sposób uzyskać kable o indywidualnej długości.
Produkt na metry, Krążek kabla, PCW, czarny RAL 9005, 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m
przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, z przewodem PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 11-polowy, 8 x 0,50 mm2 oraz 3 x 1,00 mm2, długość: 50 m
Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), 8-żyłowy, kolor pojedynczych żył: biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, długość kabla: 100 m
przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, z przewodem PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 7-polowy, 4 x 0,34 mm2 oraz 3 x 0,75 mm2
magistrala zdalna, standardowa, 3 x 2 x 0,22 mm2
Produkt na metry, Kabel sieciowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, 8-żyłowy (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), kolor pojedynczych żył: biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, zielony, biały, niebieski, brązowy, czarny, długość kabla: 100 m, Power with Ethernet (PWE)
Przewód zbiorczy do puszki czujnika/urządzenia wyk., z przewodem PE, nieekranowany, materiał PUR/PVC, 11-polowy, 8 x 0,34 mm2 i 3 x 0,75 mm2
Produkt na metry, Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m
Produkt na metry, Przewód magistr. obiekt., INTERBUS, ekranowany, PUR bez halogenów, zieleń majowa RAL 6017, 6-żyłowy (3 x 2 x 0,22 mm2), kolor pojedynczych żył: zielono-żółty, biało-brązowy, szaro-różowy, układanie elastyczne
Korzyści
- Elastyczne zamawianie – możliwość zamówienia również niewielkich długości
- Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach
- Szeroki wybór – odpowiedni kabel do każdej aplikacji
Kable miedziane na metry
Kable miedziane firmy Phoenix Contact są dostępne w wersjach o różnej liczbie żył i różnych przekrojach w indywidualnych długościach od 0,2 m do 1000 m.
- Typ przewodu PUR bezhalogenowy
- Typ przewodu PUR/PCW
- Typ przewodu PCW
- Typ przewodu PUR POWER
Nasze złącza do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne dostosowanie długości przewodu do indywidualnych potrzeb.
Kable światłowodowe na metry
Kable i systemy przyłączeniowe firmy Phoenix Contact oferują rozwiązania do różnych zastosowań, np. automatyki przemysłowej, centrów obliczeniowych czy instalacji budynków.
- Polymer Optical Fiber (POF) do maks. 100 Mb/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) do maks. 1 Gb/s
- Glas Optical Fiber (GOF) wielomodowe do 10 GB/s
- Glas Optical Fiber (GOF) jednomodowe do 40 Gb/s