UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 221474Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 221474Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PCW, żółty, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |