SAC-5P-MR SCO RAIL/.../...
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1412175
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., ekranowany, Wtyki kątowy M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), Do zastosowań w kolejnictwie
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Dalsze produkty o stałej długości przewodu można znaleźć w punkcie Akcesoria |
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Zastosowanie | Zastosowanie w kolejnictwie |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał uchwytu | PA 6.6 |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Normy / przepisy | PA 6.6 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze przewodu | |
Moment dokręcania | 0,4 Nm (Złącze wtykowe M12) |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki kątowy M12 SPEEDCON |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj rygla | SPEEDCON |
Rodzaj kodowania | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m) |
RADOX® czarny, ekranowany [28R] | |
Waga przewodu | 70 kg/km |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | RADOX® czarny, ekranowany [28R] |
RADOX® czarny, ekranowany 28R | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,18 mm |
przewód sygnałowy AWG | 20 |
Przekrój przewodu | 5x 0,5 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,43 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,20 mm ±0,3 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PE-X |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE-X |
Pojedyncze żyły, kolor | biały 1, biały 2, biały 3, biały 4, biały 5 |
skręt całkowity | 5 żył skręconych wzdłuż |
Ekranowanie | Oplot z ocynowanych drutów miedzianych |
maksymalny opór przewodu | ≤ 40,1 Ω/km |
Napięcie znamionowe kabla | 600 V AC (żyła-ziemia, U0) |
1000 V AC (żyła-ziemia, U) | |
≤ 720 V AC (faza-ziemia) | |
≤ 1200 V AC (żyła-ziemia, Um) | |
≤ 900 V DC (żyła-ziemia, V0) | |
≤ 1500 V DC (Faza-faza) | |
Napięcie probiercze | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 3 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 4 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 19 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 25 mm |
Bezhalogenowość | wg EN 50267-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
wg ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Korozyjność gazów pożarowych | EN 50267-2-2 |
Toksyczność gazów pożarowych | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Gęstość gazów spalinowych | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
olejoodporność | wg IRM 902, 72 h przy 100 °C |
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | BS 6853 (Kategoria Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategoria Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Stopień ochrony p-poż. 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategoria A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasa C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Poziom zagrożenia LR1 - LR4) | |
Pozostała odporność | odporność na paliwa (wg IRM 903, 168 h przy 70 °C) |
Temperatura otoczenia (praca) | -50 °C ... 120 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -40 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
M12 | |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Oznaczenie normy | Wstrząsy, drgania |
Normy/przepisy | EN 50155 |
Numer artykułu | 1412175 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CKA |
Klucz produktu | AF1CKA |
GTIN | 4046356993739 |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) |
Produkty kompatybilne
-
SAC-5P-MR/ 2,0-28R SCO RAIL - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1407328
-
SAC-5P-MR/ 5,0-28R SCO RAIL - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1407329
-
SAC-5P-MR/10,0-28R SCO RAIL - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1407330
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Klips zabezpieczający 1558988
-
PATG HF 3/18 - Uchwyt oznaczników przewodów 1014059
-
PATG HF 3/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 1014060
-
PATG HF 3/30 - Uchwyt oznaczników przewodów 1014061
-
PATG HF 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów 1014065
-
PATG HF 4/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 1014066
-
PATG HF 4/30 - Uchwyt oznaczników przewodów 1014067
-
KMK HP (25X6) - Uchwyt oznacznika kabli 0830720
-
KMK HP (29X8) - Uchwyt oznacznika kabli 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Oznacznik do kabli 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Oznacznik do kabli 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Oznacznik do kabli 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Koszulka termokurczliwa 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Koszulka termokurczliwa 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Koszulka termokurczliwa 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Koszulka termokurczliwa 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Oznaczenie przewodów 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Oznaczenie przewodów 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Oznaczenie przewodów 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Oznaczenie przewodów 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Oznacznik do kabli 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Oznacznik do kabli 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Oznacznik do kabli 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Oznacznik do kabli 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Oznacznik do kabli 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Oznacznik do kabli 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Oznacznik do kabli 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Oznacznik do kabli 0831511
-
SACC-M12MS-5QO-0,75 SH - Złącze 1413991
-
SACC-M12FS-5QO-0,75 SH - Złącze 1413992
-
SACC-M12MS-5PL SH - Złącze 1424658
-
SACC-M12MR-5PL SH - Złącze 1424659
-
SACC-M12FS-5PL SH - Złącze 1424660
-
SACC-M12FR-5PL SH - Złącze 1424661
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Złącze 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Złącze 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Złącze 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Złącze 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Złącze 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Złącze 1021816
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
CUTFOX 12 - Narzędzie do cięcia kabli 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia 1212487
-
WIREFOX 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212704
-
WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212150
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Pewnie rygluje dzięki specjalnemu hamulcowi przeciwwibracyjnemu
Odporność na wpływ temperatury – produkty przechodzą testy odporności na zwiększony zakres temperatur oraz nagłe zmiany temperatury
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław