CHARX PT2C-DC375-7,5MES00P - Kabel ładowania DC
1531911

CHARX connect professional, CCS Typ 2, Przewód ładowania DC HPC, do 500 A w Boost mode, 375 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 7,5 m, czarny, prosty, obsługuje pomiar czteroprzewodowy, z analogowym czujnikiem temperatury, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z podłączonym stykiem PP, Logo PHOENIX CONTACT, wg IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Pełna oferta produktów
Idealny kabel ładowania do każdego zastosowania – od wiat po stacje ładowania
Ultraszybkie ładowanie HPC o mocy do 375 kW bez chłodzenia cieczą
Wytrzymała i trwała konstrukcja wtyku zapewniająca najwyższy poziom dostępności
Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki dwukomorowemu systemowi uszczelnienia do separacji DC+ i DC-
Niezawodna ochrona przed przegrzaniem dzięki pomiarowi temperatury na każdym styku mocy DC
Przygotowanie do czteroprzewodowej technologii pomiarowej umożliwia proste rozliczanie zgodnie z przepisami o legalizacji
Szybkie i niedrogie serwisowanie dzięki wymiennym przodom wtyku ze stykami mocy
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001