cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20171106Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 200 A | 4 - 3/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 200 A | 4 - 3/0 |
Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40047737Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 232 A | 25 - 95 |