Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

UC-TM 16 CUS - Oznacznik do zacisków
0824621

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 15,45 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-TM... oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi rowkami na tabliczki
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji