CHARX T2CCS-MFC-M4X10-BIT - Zestaw naprawczy
1582285

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Zestaw naprawczy, Akcesoria, obudowa: czarny, z wymienną obudową przodu wtyku, z 5 szt. śrub z łbem płaskim M4X10-bezpiecznym Torx (IPR TORX PLUS®), ze specjalnym bitem (bit 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) dla wkrętaków izolowanych, ze zintegrowaną przednią częścią styków DC, do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu, IEC 62196-3

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne