Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 8, (2 rzędy, 4 kolumny), raster: 5,08 mm, ochrona ESD: <8 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)
Akcesoria i komponenty HMI do obudów do elektroniki
Za pomocą adapterów na szynę DIN UTA różne urządzenia, np. zasilacze czy koncentratory do czujników/urządzeń wykonawczych, można zamocować na szynie DIN. Zabezpieczona przed korozją wersja metalowa gwarantuje długi czas użytkowania oraz stabilne zamocowanie również w przypadku ekstremalnych obciążeń. Dzięki swej uniwersalności i stabilnej konstrukcji adaptery na szynę DIN stanowią niezawodny fundament do profesjonalnej integracji urządzeń w szafie sterowniczej.
Światłowód pojedynczy, pasywny, sztywny, Łeb stożkowy, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 1, (1 rząd, 1 kolumna), długość: 45 mm, ochrona ESD: <4 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)
Klawiatura foliowa do ICS25x122, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 4 klawisze, 2 kolory, złącze 5-pinowe, raster: 1,0 mm, przezroczyste okienko na wyświetlacz TFT 0,96"
Klawiatura foliowa samoprzylepna, srebrne styki, 12 klawiszy, z wysokim tłoczeniem, 3 kolory, kabel przyłączeniowy 100,5 mm, ze złączem zaciskowym żeńskim raster 2,54 mm, temperatura użytkowania -20°C ... 70°C
Lampka sygnalizacyjna z konektorem płaskim męskim, aktywny, drut, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 1, (1 rząd, 1 kolumna), średnica: 12,5 mm
Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 20, (2 rzędy, 10 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD: <8 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)
Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 2, (2 rzędy, 1 kolumna), raster: 5,08 mm, ochrona ESD: <5 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)
Światłowód elastyczny, przezroczysty 3 mm z PUR z soczewką 6 mm, z przezroczystego PMMA, obudowa LED 6 x 6 mm z PC czarnego, UL 94 HB, długość: 150 mm bez montażu, do SMD TOPLED
Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 8, (1 rząd, 8 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD: <8 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)
Klawiatura membranowa do BC 107,6 i BC 161,6, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 6 przycisków, 2 kolory, 7-pinowy łącznik przyłączeniowy, raster: 1,0 mm, do indywidualnej konfiguracji za pomocą konfiguratora online
Korzyści
- Optymalne wyposażenie i uzupełnienie obudów do elektroniki
- Indywidualne rozwiązania systemowe dzięki m.in. różnym wersjom kolorystycznym i wymiarom
- Możliwe różne kombinacje wyświetlaczy i klawiatur foliowych
Nowości w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń
Jako czołowy producent złączy i obudów do elektroniki firma Phoenix Contact tworzy stale nowe rozwiązania spełniające rosnące wymagania aplikacji przemysłowych i infrastrukturalnych.
Poznaj naszą nową technikę przyłączania urządzeń do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.
Różnorodne akcesoria do wysokiej funkcjonalności
Adaptery na szynę DIN
Adaptery na szynę DIN
Adaptery na szynę DIN to odpowiednie rozwiązanie do montażu na szynie DIN urządzeń bez znormalizowanej nóżki mocującej, transformatorów lub innych dużych elementów.
- Adaptery na szynę DIN z ciśnieniowego odlewu cynku
- Maksymalna elastyczność pozycjonowania urządzeń dzięki otworom montażowym
- Oszczędność miejsca dzięki dopasowanym dokładnie adapterom o różnych szerokościach i długościach
Wyświetlacze
Wyświetlacze
Wyświetlacze do obudów do elektroniki pozwalają na stworzenie funkcjonalnych wyświetlaczy o przekątnej od 2,4 do 15 cali. Można je stosować do przenośnych i stacjonarnych obudów do elektroniki.
- Wyświetlacze LCD o dużym kontraście oraz kolorowe wyświetlacze TFT
- Łatwa i szybka integracja w obudowach do elektroniki
- Możliwość użytkowania w zakresie temperatur od -20°C do 70°C
- Na zamówienie dostępne wyświetlacze dotykowe
- Dostępne obudowy wyświetlaczy w różnych wersjach kolorystycznych
Klawiatury foliowe
Klawiatury foliowe
Coraz więcej obudów do elektroniki jest wyposażonych w klawiaturę foliową. Nasze produkty pozwalają na łatwą integrację w obudowach do elektroniki Phoenix Contact.
- Łatwa i szybka integracja w obudowach do elektroniki
- Różne rozmiary i kolory pozwalające na indywidualny wygląd urządzeń
- Wersje indywidualne dostępne na zamówienie
Światłowody
Światłowody
Więcej miejsca na to, co ważne: światłowody umożliwiają kompaktową realizację wskaźników statusu w obudowach do elektroniki.
- Proste optyczne wskaźniki statusu i diagnostyki
- Wersje poziome i pionowe do okrągłych lub prostokątnych wskaźników statusu
- Łatwy montaż na PCB za pomocą wciskanych trzpieni
- Wysoka elastyczność dzięki wersjom zawierającym od jednego do 40 wskaźników
- Dzięki światłowodom nie są konieczne dodatkowe płytki drukowane do diod LED
Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN
Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.