Akcesoria do obudów do elektroniki

Akcesoria i komponenty HMI do obudów do elektroniki

Za pomocą adapterów na szynę DIN UTA różne urządzenia, np. zasilacze czy koncentratory do czujników/urządzeń wykonawczych, można zamocować na szynie DIN. Zabezpieczona przed korozją wersja metalowa gwarantuje długi czas użytkowania oraz stabilne zamocowanie również w przypadku ekstremalnych obciążeń. Dzięki swej uniwersalności i stabilnej konstrukcji adaptery na szynę DIN stanowią niezawodny fundament do profesjonalnej integracji urządzeń w szafie sterowniczej.

Go to Product Detail Page for item 1071318
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Światłowód
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Światłowód
1071318

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, stożkowa, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 20, (4 rzędy, 5 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD: <8 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Go to Product Detail Page for item 1043044
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód
1043044

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, stożkowa, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 4, (2 rzędy, 2 kolumny), raster: 2,54 mm, ochrona ESD: <8 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Go to Product Detail Page for item 1104374
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Światłowód
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Światłowód
1104374

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 30, (3 rzędy, 10 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD: <8 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Go to Product Detail Page for item 1071329
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Światłowód
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Światłowód
1071329

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, stożkowa, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 40, (4 rzędy, 10 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD: <8 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Go to Product Detail Page for item 2202320
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Światłowód
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Światłowód
2202320

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 8, (4 rzędy, 2 kolumny), raster: 2,54 mm, ochrona ESD: <8 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Go to Product Detail Page for item 1474364
HS LC-D5PL-8,5 - Światłowód
HS LC-D5PL-8,5 - Światłowód
1474364

Światłowód pojedynczy, pasywny, sztywny, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 1, (1 rząd, 1 kolumna), długość: 8,5 mm, ochrona ESD: <4 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Go to Product Detail Page for item 1071316
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Światłowód
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Światłowód
1071316

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, stożkowa, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 8, (4 rzędy, 2 kolumny), raster: 2,54 mm, ochrona ESD: <8 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Korzyści

  • Optymalne wyposażenie i uzupełnienie obudów do elektroniki
  • Indywidualne rozwiązania systemowe dzięki m.in. różnym wersjom kolorystycznym i wymiarom
  • Możliwe różne kombinacje wyświetlaczy i klawiatur foliowych
Nowości techniki przyłączania urządzeń Phoenix Contact

Nowości w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń

Jako czołowy producent złączy i obudów do elektroniki firma Phoenix Contact tworzy stale nowe rozwiązania spełniające rosnące wymagania aplikacji przemysłowych i infrastrukturalnych.

Poznaj naszą nową technikę przyłączania urządzeń do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.

Różnorodne akcesoria do wysokiej funkcjonalności

Akcesoria do obudów do elektroniki
Klawiatury foliowe na miarę
Łatwa integracja klawiatur foliowych w różnych rozmiarach i kolorach
Klawiatury foliowe na miarę
Dopasowana obudowa
Łatwa instalacja dzięki obudowie specjalnie dopasowanej do klawiatur membranowych i wyświetlaczy
Dopasowana obudowa
Wyświetlacze o dużym kontraście
Wyświetlacze TFT o wysokim kontraście z dodatkowym materiałem montażowym do zabudowy w obudowach do elektroniki
Wyświetlacze o dużym kontraście
Kabel foliowy wystarczającej długości
Bezpieczny i wygodny montaż dzięki zastosowaniu kabla foliowego o odpowiedniej długości
Kabel foliowy wystarczającej długości
Obudowa akumulatora z możliwością dopasowania
Większa elastyczność w zakresie zasilania niezależnego od sieci dzięki indywidualnie dopasowywanym obudowom akumulatorów
Obudowa akumulatora z możliwością dopasowania
Adaptery na szynę DIN

Adaptery na szynę DIN

Adaptery na szynę DIN

Adaptery na szynę DIN to odpowiednie rozwiązanie do montażu na szynie DIN urządzeń bez znormalizowanej nóżki mocującej, transformatorów lub innych dużych elementów.

  • Adaptery na szynę DIN z ciśnieniowego odlewu cynku
  • Maksymalna elastyczność pozycjonowania urządzeń dzięki otworom montażowym
  • Oszczędność miejsca dzięki dopasowanym dokładnie adapterom o różnych szerokościach i długościach
Wyświetlacze

Wyświetlacze

Wyświetlacze

Wyświetlacze do obudów do elektroniki pozwalają na stworzenie funkcjonalnych wyświetlaczy o przekątnej od 2,4 do 15 cali. Można je stosować do przenośnych i stacjonarnych obudów do elektroniki.

  • Wyświetlacze LCD o dużym kontraście oraz kolorowe wyświetlacze TFT
  • Łatwa i szybka integracja w obudowach do elektroniki
  • Możliwość użytkowania w zakresie temperatur od -20°C do 70°C
  • Na zamówienie dostępne wyświetlacze dotykowe
  • Dostępne obudowy wyświetlaczy w różnych wersjach kolorystycznych
Klawiatury foliowe

Klawiatury foliowe

Klawiatury foliowe

Coraz więcej obudów do elektroniki jest wyposażonych w klawiaturę foliową. Nasze produkty pozwalają na łatwą integrację w obudowach do elektroniki Phoenix Contact.

  • Łatwa i szybka integracja w obudowach do elektroniki
  • Różne rozmiary i kolory pozwalające na indywidualny wygląd urządzeń
  • Wersje indywidualne dostępne na zamówienie
Światłowody

Światłowody

Światłowody

Więcej miejsca na to, co ważne: światłowody umożliwiają kompaktową realizację wskaźników statusu w obudowach do elektroniki.

  • Proste optyczne wskaźniki statusu i diagnostyki
  • Wersje poziome i pionowe do okrągłych lub prostokątnych wskaźników statusu
  • Łatwy montaż na PCB za pomocą wciskanych trzpieni
  • Wysoka elastyczność dzięki wersjom zawierającym od jednego do 40 wskaźników
  • Dzięki światłowodom nie są konieczne dodatkowe płytki drukowane do diod LED
E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.