HS LC-D5PL-8,5
-
Światłowód
1474364
Światłowód pojedynczy, pasywny, sztywny, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 1, (1 rząd, 1 kolumna), długość: 8,5 mm, ochrona ESD: <4 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
Łatwy montaż na PCB dzięki wciskanym trzpieniom
Odporność na wyładowania elektrostatyczne
Na życzenie możliwa obróbka obudów
Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych