Cyfrowa prezentacja 3D naszych rozwiązań przyłączeniowych w automatyce budynkowej
Zwiedź wspólnie z nami w pełni automatyczny budynek. Podczas prezentacji 3D zobaczysz, jakie korzyści niosą rozwiązania połączeniowe i obudowy.
Korzyści
- Inteligentne sieci: komunikacja między urządzeniami dzięki odpowiednim złączom do protokołów opartych na IP, np. BACnet IP, Modbus/TCP, REST i MQTT
- Szeroki wybór produktów: technika przyłączeniowa i obudowy do elektroniki do przyłączy urządzeń w automatyce budynkowej
- Ponad standard: indywidualne projekty dla inteligentnych urządzeń wyposażenia technicznego budynków
- Doskonała obsługa: profesjonalne doradztwo i wsparcie przy projektowaniu szybkich rozwiązań przyłączeniowych
Łatwe rozwiązanie do sieci systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji Stabilne połączenia – od urządzenia obiektowego do systemu zarządzania budynkiem
Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej wymagają zaawansowanych rozwiązań w zakresie regulacji, sterowania i wyposażenia systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Jako część instalacji technicznych budynku mają one ogromny wpływ na funkcjonalność i ekonomiczność budynku, jak również na komfort jego użytkowników. Przyłącza PCB i obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact gwarantują bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i zasilania oraz niezawodną automatykę procesową.
Poza aspektem coraz częstszego podłączania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji do sieci ważne jest, aby technika nie była zbyt trudna dla instalatorów i użytkowników. Dzięki temu można uniknąć błędów już podczas instalacji i zapewnić łatwe bieżące utrzymanie przez cały okres eksploatacji.
Rozwiązania przyłączeniowe do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
Kompaktowe przyłącza do PCB do siłowników
Złącza do siłowników Rozwiązania do warunków ograniczonej przestrzeni
Dzięki swej kompaktowej konstrukcji terminale przyłączeniowe do PCB COMBICON nadają się zwłaszcza do niewielkich przestrzeni przyłączeniowych siłowników o wyższym stopniu ochrony. Zalety kompaktowych przyłączy do PCB COMBICON serii SPTA-THR 1,5:
- Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in do podłączania bez narzędzi
- Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o innym kolorze
- Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
Dwuczęściowe złącza do PCB techniką połączeń Push-in do czujników kanału
Złącza do czujników kanału Rozwiązania do urządzeń w trudno dostępnych miejscach
Złącza do PCB COMBICON serii PTS 1,5/..-PH-5,0 to idealne rozwiązanie do aplikacji w trudno dostępnych miejscach. Zalety złączy do PCB z przyłączem Push-in:
- Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in do podłączania bez narzędzi
- Określona siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
- Możliwie największa przestrzeń zaciskowa przy niewielkich rozmiarach elementu
Złącza do PCB z przyłączem Push-in do paneli pokojowych
Złącza do paneli pokojowych Rozwiązania do obudów dwuczęściowych
Złącza do PCB COMBICON serii PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP z przyłączem Push-in to idealne rozwiązania do dwurzędowych obudów do elektroniki. Korzyści:
- Idealne do dwurzędowych obudów do elektroniki
- Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in do podłączania bez narzędzi
- Możliwie największa przestrzeń zaciskowa przy niewielkich rozmiarach elementu
Terminale przyłączeniowe do PCB do podłączania napędów rolet
Złącza do napędów rolet Rozwiązania dla jeszcze większej trwałości
Terminale przyłączeniowe do PCB COMBICON serii SPT(A)-THR 1,5 wyróżniają się doskonałą jakością, dzięki czemu są idealnym i trwałym rozwiązaniem do napędów rolet. Poza szybkim przyłączem Push-in oferują inne zalety:
- Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o innym kolorze
- Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
- Do integracji w procesie lutowania SMT
Złącza typu płytka-płytka do czujników obecności
Złącza do czujników obecności Większy komfort na ograniczonej przestrzeni
Złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH oferują inteligentne rozwiązania dla jeszcze większego komfortu w warunkach ograniczonej przestrzeni. Korzyści:
- Wysoka swoboda dzięki różnym rastrom, liczbom pinów i konstrukcjom
- Umieszczone od spodu kołki ustalające zapewniają niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne
- Równoległość, opakowanie na taśmie lub w magazynu oraz pady pick and place umożliwiają lutowanie rozpływowe
Referencje
Obudowy do elektroniki do automatyki budynkowej
Obudowa z przyłączem przednim do inteligentnych budynków: firma Neuberger Gebäudeautomation GmbH stosuje obudowy do elektroniki ME-IO w swoim systemie automatyki pomieszczeń Open.Room. Wspólnie Phoenix Contact firma dostosowała obudowę do specjalnych wymagań.
Modułowa koncepcja obudowy z łącznikiem T-BUS na szynę DIN
Funkcjonalne opakowanie rejestratora temperatury i energii: firma Scheidl GmbH używa do swojego Monitora Zużycia Energii obudowy do elektroniki BC firmy Phoenix Contact. 16-pinowy łącznik T-BUS na szynę DIN to klucz do koncepcji urządzenia.