Konnektörler ve kablolar

Cihaz bağlantısı ve saha kablolaması için konnektörler

Çok çeşitli konnektörler: Çok yönlü yuvarlak konnektörler (M5 - M58), veri, enerji depolama ve fotovoltaik konnektörlerden ağır hizmet tipi endüstriyel konnektörlere kadar. Phoenix Contact'ın konnektör ürün gamı, endüstriyel ve yarı endüstriyel uygulamalar için çözümler sunar. Ayrıca uygulamaya özel konnektör sistemlerinin yanı sıra ön montajlı veya montaj için tasarlanmış kabloları ve hatları da içerir.

Avantajlarınız

  • Çok sayıda tasarım ve modüler sistem sayesinde sayısız uygulama imkânı
  • Mükemmel kalite ve uzmanlığımızla yüksek düzeyde güvenilirlik
  • Endüstriyel alanda gerekli tüm koruma sınıflarına sahip cihazlar için yenilikçi ve zaman kazandıran bağlantı çözümleri
  • Müşteriye özel uyarlamalarla yüksek esneklik
  • Uzman tasarım desteği
HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için konfigüratör kullanan bir çalışan

Konfigüratörler

Size özel konnektör için sadece birkaç tıklama: Kendi ürün versiyonunuzu oluşturmak için sezgisel konfigüratörlerimizi kullanın.

Yeni ürünler

Yüksek akım uygulamaları için kontak ara parçası
HEAVYCON Data Center konnektörleri
PRC 20 serisi güç dağıtıcıları
THR için açılı M12 cihaz konnektörleri
Renkli RJ45 patch kablolar
Evde depolama için batarya kutup konnektörleri
Filtreli RJ45 PCB konnektörleri
Ters polariteye karşı korumalı BPC serisi konnektörler
HEAVYCON CME fişli iletken konnektör
Sanayi tipi konnektörler için fonksiyonlu kontak ara parça modülü
Ağır hizmet tipi konnektörler için fonksiyonlu kontak ekleme modülü
Orta gerilim şalt ekipmanında test görevleri için kontak ara parçaları
Yüksek akım uygulamaları için kontak ara parçası
Veri iletimi için modüler kontak ara parçaları
QPD STAS 3 montaj konnektörleri
Ethernet uygulamaları için M12 push-pull konnektörler
HEAVYCON EVO sanayi tip konnektörler için çoklu kablo rakorları
HEAVYCON D7 konnektörleri için kontak ara parçaları
ArcZero serisi DC konnektörler
M12 push-pull montajsız konnektörler
Montajlı IPD kabloları

HEAVYCON Power kontak ara parça modülleri

Yüksek akım uygulamalarında özel kablolama

HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için kontak ara parçaları ile 300 A'e kadar akımları güvenilir bir şekilde iletin. Bunları tek muhafazada sinyal, veri ve güç iletimi için diğer modüllerle birleştirerek kendi özelleştirilmiş arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.

Temel özellikler

  • 95 mm²'ye kadar krimp bağlantılı modüller
  • 16 mm²'ye kadar Push-in bağlantılı modüller
  • Tüm HEAVYCON modül taşıyıcı çerçeveler için uygundur
  • Nominal gerilim ve akım: 1.000 V ve 300 A'e kadar
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C
  • DIN EN 61373 uyarınca darbe ve titreşime dayanıklı

Avantajlarınız

  • Krimp kontakların alet kullanmadan yenilikçi kilitlenmesi ve kilidinin açılması
  • Aynı muhafazada birçok farklı iletim ortamının kombinasyonu sayesinde oldukça kompakt arayüz
  • Kapalı alanlarda ve monte edildiğinde bile hızlı ve güvenli kablolama
  • Push-in Teknolojisi ile 16 mm²'ye kadar iletkenlerin aletsiz kolay bağlantısı
  • Pazar standardıyla bağlantı uyumlu

HEAVYCON Data Center konnektörleri

Güçlü, kompakt, enerji tasarruflu

Veri merkezleri için HEAVYCON endüstriyel konnektörler, PDU'dan IT rafına güç dağıtımını optimize eder. Kompakt sanayi tipi konnektörler 70 A'e kadar sağlam güç iletimi sağlar. Düşük kontak direnci güç tüketimini ve ısı oluşumunu azaltır.

Temel özellikler

  • Nominal akım / gerilim: 70 A / 690 V
  • Kutup sayısı: 4 + PE
  • Kablo kesiti: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • Krimp bağlantı
  • "Klik" kilitleme ile montaj
  • M32 veya M50 entegre kablo rakoru, gergi kilitli veya gergi kilitsiz
  • Koruma sınıfı: IP66

Avantajlarınız

  • Daha kompakt bir tasarımla yerden tasarruf sağlayan kablolama
  • "Klik" kilitleme ile kolay, aletsiz kurulum sayesinde kısa montaj süresi
  • Sabit konumlu kontak ara parçaları ile azaltılmış parça maliyetleri
  • Krimp kontakların düşük kontak direnci sayesinde optimum güç aktarımı ve %60'a varan enerji tasarrufu
  • Daha düşük ısı üretimi sayesinde daha az soğutma gereksinimi

20 A'e kadar geçmeli güç dağıtıcısı

Hızlı kurulum için montajlı

Ön montajlı güç dağıtıcı, PRC 20 serisi konnektörlerle kolay ve zamandan kazandıran montaj sağlar. Ön konfigürasyonlu dağıtıcı 16 versiyonda mevcuttur ve tak-çalıştır yöntemiyle kolayca kurulabilir.

Temel özellikler

  • Nominal gerilim: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III/2)
  • Nominal akım: 20 A
  • Koruma sınıfı: IP69'a kadar
  • Darbe koruma kategorisi: IK08 (-25°C)
  • 2 ila 5 kut.
  • Kodlama: Mekanik ve renk kodlaması
  • Giriş sayısı: 1
  • Çıkış sayısı: 2

Avantajlarınız

  • Tak ve çalıştır özelliği ile çalışma sahasında düşük montaj çabası
  • Üretim sırasında %100 kontrol sayesinde daha az kablolama hatası
  • Manuel veya el aleti kullanarak serbest bırakılabilen kilit, sahada daha fazla esneklik sağlar
  • Denenmiş ve test edilmiş malzemelerin kullanımı sayesinde tak ve unut
  • Zorlu ortam koşullarında bile emniyetli kullanım

THR için açılı M12 cihaz konnektörü

Üretimde verimliliği artırır

M12 formatındaki 90° açılı konnektör, otomatik üretim için tasarlanmış olup verimli montaj prosesleri sağlar. Açılı tasarımı sayesinde yeni konnektör PCB üzerinde esnek bir şekilde konumlandırılabilir ve dar alanlarda da kullanılabilir.

Temel özellikler

  • Açılı tasarım
  • Lehim (THR) prosesi için
  • 250 V'a kadar gerilim
  • 4 A'e kadar akım
  • A ve D kodları mevcuttur
  • 4, 5 ve 8 kutuplu
  • Ekransız versiyon
  • Tersine çevrilmiş pin konnektör yapısı

Avantajlarınız

  • Pick-and-place için uygundur: PCB üzerinde otomatik montaj, üretimde verimliliği artırmaya yardımcı olur
  • Optimize edilmiş tasarım: Kaydırılmış ağırlık merkezi sayesinde kilitleme klipsleri olmadan PCB üzerinde "zahmetsizce" durma
  • Esnek: Dar alanlarda bile PCB üzerinde kolay konumlandırma ve hizalama
  • Modüler: Mevcut THR muhafazaları ile uyumlu

Renkli RJ45 patch kablolar

Kontrol panosu uygulamaları için

Phoenix Contact, RJ45 BUILDING serisi için renkli patch kablolar ile ürün yelpazesini genişletiyor. Beyaz, turuncu, sarı, kırmızı, mor, yeşil, mavi ve siyah olmak üzere sekiz renkte sunulan yeni kablolar, CAT6A uygulamaları için renk alternatifleri sağlıyor.

Temel özellikler

  • Renkler: Turuncu, sarı, kırmızı, mor, yeşil, mavi ve siyah
  • 10 Gbps'ye kadar veri iletimi (CAT6A)
  • 0,3 ila 50 m uzunluklar
  • Entegre kilitleme klipsi koruması

Avantajlarınız

  • Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (örn. kontrol panolarında)
  • CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
  • Güvenilir kilitleme klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
  • 10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi
  • 360° ekranlama sayesinde ideal EMC özellikleri

Evde depolama için batarya kutup konnektörleri

Ters polariteye karşı korumalı invertör bağlantısı

Ev depolama uygulamalarına yönelik yeni konnektörler, özellikle batarya invertörlerinde kullanım için uygundur. Ters polariteye karşı korumalı DC konnektörler, genel PV bağlantı teknolojisinde yanlış eşleşmeyi ve batarya kutuplarının kısa devre olmasını engeller.

Temel özellikler

  • Nominal akım: 60 A'e kadar
  • Nominal gerilim: 1.500 V DC
  • Kablo kesiti: 6mm² … 16 mm²
  • Koruma sınıfı: IP66 / IP68 (2 m / 2 h)
  • Takma sayısı: 100

Avantajlarınız

  • Uzun süreli stabiliteye sahip bağlantı teknolojisi için gümüş kaplı kontaklar
  • Hatalı bağlantı olmaz: Batarya bağlantısı, mekanik kodlama ile ters polariteye karşı korumalıdır
  • Emniyetli montaj: Takılı olmadığı zaman bile dokunma emniyetli batarya klemensleri
  • Çeşitli renkler: Batarya kutuplarının daha kolay markalanması

Filtreli RJ45 PCB konnektörleri

THT dalga lehimleme ve THR lehimleme için uygundur

Entegre transformatörlü yeni RJ45 PCB konnektörleri dalga lehimleme (THT) ve yeniden akış (THR) işlemleri için uygundur. Bu ürünler, 1 Gbps'ye kadar uygulamalar için endüstriyel tasarımlı filtreli RJ45 versiyonlarıyla mevcut portföyü genişletmektedir.

Temel özellikler

  • 90° ve 180° tek portlu PCB konnektörleri
  • Dalga lehimleme (THT) ve yeniden akış (THR) işlemleri için
  • Opsiyonel olarak LED ve kalkan yayı ile
  • Tüm yaygın Ethernet uygulamaları için filtreleme sürümleri
  • 1 Gbps'ye kadar veri hızı
  • Sağlam endüstriyel tasarım

Avantajlarınız

  • Entegre filtreleme sayesinde basitleştirilmiş Ethernet tasarım süreci
  • Azaltılmış PCB karmaşıklığı ve azaltılmış EMC riskleri
  • Yeniden akış lehimlenebilirliği sayesinde otomatik işleme
  • Geniş ürün yelpazesi sayesinde her türlü uygulama için ideal versiyon
  • Endüstriyel tasarımı sayesinde zorlu uygulama alanları için donatılmıştır

Batarya kutup konnektörleri

Enerji depolama sistemleri için güvenli bağlantılar

Polaritenin tersine dönmesine karşı korumalı olan BPC serisi konnektör, enerji depolama ünitelerinde kullanım için idealdir. Dönebilen ve dokunmaya karşı korumalı kontaklara ve mekanik kodlamaya sahip olan tek konumlu konnektör, batarya modüllerini bağlarken özellikle yüksek düzeyde esneklik ve güvenlik sağlar.

Temel özellikler

  • Nominal akım: 400 A'e kadar
  • Nominal gerilim: 1.500 V
  • Kablo kesiti: 16 mm² ... 120 mm²
  • Kirlilik sınıfı 2
  • IP65/IP67 koruma sınıfı
  • 100 takma sayısı

  • Mekanik kodlama ve renk kodlaması
  • UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0

Avantajlarınız

  • Mekanik ve renk kodlaması sayesinde hatasız bağlantı
  • Su geçirmez tasarım ve dokunmaya dayanıklı kontaklar sayesinde güvenilir kurulum
  • Yüksek şok ve titreşim direnci sayesinde tutarlı güç aktarımı
  • 360° döndürülebildiği ve çeşitli bağlantı yöntemlerine sahip olduğu için esneklik
  • İlgili tüm enerji depolama standartlarına uygunluk: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Geçmeli iletken konnektörleri

Kontrol panosunda kolay kablolama

HEAVYCON CME geçmeli iletken konnektörleri, kontrol kabini kablolamasında daha fazla verimlilik sunar. İletken konnektörünü, terminal şeridi üretimi sırasında 108 iletkene kadar doğrudan kablolama yapmak için kullanabilirsiniz. Kontrol kabinindeki kablo demetlerini sadece fişe takarak bağlayabilirsiniz.

Temel özellikler

  • Kutup sayısı: 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Krimp bağlantı
  • Kilitleme elemanı ile korumalı bağlantı
  • Huni pedi ile güvenli temas yönlendirmesi

Avantajlarınız

  • Üretim sırasında terminal şeritleri doğrudan fişli bağlantıya bağlandığı için önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu
  • Kolay çıkarılabilen iletken konnektörleri ile terminal şeritlerinin hızlı değişimi
  • Kilitleme elemanı ile bağlantının kazara açılmasının önlenmesi
  • Huni pedleri aracılığıyla kontakların güvenilir bir şekilde merkezlenmesi ile açılı takarken bile kontak hatalarının önlenmesi

Fonksiyonlu kontak ara parça modülleri

Sahada köprüleme, bağlantıyı kesme ve koruma

HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için bir fonksiyon yuvasına ve bağlantı kesme bölgesine sahip modüler kontak ara parçaları yüksek derecede esneklik sunar. Fonksiyonu kontrol panosundan sahaya taşıyın ve potansiyel köprülemeyi veya emniyet korumasını doğrudan uygulamada gerçekleştirin.

Temel özellikler

  • Çok fonksiyonlu bağlantı kesme bölgesi
  • Çift fonksiyon kanalı
  • Push-in bağlantı teknolojisi
  • 5-kut.
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Tüm HEAVYCON modül taşıyıcı çerçeveler için uygundur
  • DIN EN 61373 uyarınca darbelere ve titreşime dayanıklı

Avantajlarınız

  • Merkezi olmayan yapılarla yerden tasarruf edin ve kablolamayı azaltın
  • Doğrudan sahada kolay güç iletimi ve string koruması
  • Daha fazla esneklik: Sigorta fişleri, komponent konnektörleri ve izole fişler için bağlantı kesme bölgesi
  • Push-in Teknolojisi ile hızlı aletsiz iletken bağlantısı
  • Çeşitli iletim ortamlarının tek muhafazada birleştirilmesiyle elde edilen özelleştirilmiş arayüz

Vidalı dişli panel montaj tabanları

Kolay, zaman kazandıran montaj

HEAVYCON D7 vida dişli panel montaj tabanları, montaj çalışmaları sırasında önemli ölçüde zaman kazandırır. M25 veya M32 kontra somun kullanılarak yuvarlak panel kesiklerine rahatça sabitlenir veya ilgili dişe sahip motorlara ve cihazlara vidalanır.

Temel özellikler

  • Alüminyum pres döküm ve plastik muhafaza
  • Geçmeli arabirim
  • M25 veya M32 panel kesikleri için
  • D7 ölçüsü
  • Açılı ve düz versiyonlar
  • Koruma sınıfı: IP66, IP67
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C
  • DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli

Avantajlarınız

  • Yuvarlak bir panel boşluğuna kolay ve rahat montaj ile önemli ölçüde zaman tasarrufu
  • Mevcut kablo rakoruna takılabilir alternatif, kablolama ve bakım açısından daha fazla esneklik sunar
  • Kompakt tasarım ile dar alanlarda yerden tasarruf sağlayan kablolama
  • Optimum IP ve EMC koruması sisteminizin güvenilir ve emniyetli çalışmasını sağlar

Sanayi tipi konnektörler için kontak ara parçaları

Akım trafolarının güvenilir testi

Sabit konumlu ve modüler HEAVYCON TSC kontak ara parçaları, orta gerilim şalt ekipmanına yönelik koruma teknolojisi alanındaki ölçüm ve test görevleri için tasarlanmıştır. Yüksek IP korumasıyla kısa veya uzun süreli bağlantı olarak doğrudan kontrol panosuna bağlanırlar.

Temel özellikler

  • Vidalı bağlantı teknolojisine sahip sabit konumlu versiyonlar
  • Push-in bağlantı teknolojisine sahip modüler versiyonlar
  • Plastik ve metal muhafazada kullanılabilir
  • Otomatik trafo kısa devresi

Avantajlarınız

  • Sağlam konnektör muhafazasıyla güvenilir uzun vadeli akım trafosu testi
  • Push-in Teknolojisi ile kolay aletsiz iletken bağlantısı
  • Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik
  • Çeşitli iletim ortamlarının aynı konnektörde birleştirilmesiyle elde edilen yer tasarrufları
  • IP66, IP67 ve IP69 koruma sınıflarıyla yüksek IP gereksinimleri için emniyetli kullanım

Sanayi tipi konnektörler için kontak ara parçaları

Yüksek akım uygulamalarında özel kablolama

HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için kontak ara parçaları ile 100 A'e kadar akımları güvenilir bir şekilde iletin. Bunları tek muhafazada sinyal, veri ve güç iletimi için diğer modüllerle birleştirerek kendi özelleştirilmiş arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.

Temel özellikler

  • 16 mm²'ye kadar Push-in bağlantılı HC-M-01-PT
  • 35 mm² krimp bağlantılı HC-M-01-CT
  • Tüm HEAVYCON modül taşıyıcı çerçeveler için uygundur
  • Nominal gerilim ve nominal akım: 100 A'de 1.000 V
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C
  • DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli

Avantajlarınız

  • Push-in Teknolojisi ile 16 mm²'ye kadar iletkenlerin aletsiz kolay bağlantısı
  • Aynı muhafazada birçok farklı iletim ortamının kombinasyonu sayesinde oldukça kompakt arayüz
  • Kapalı alanlarda ve monte edildiğinde bile hızlı ve güvenli kablolama
  • Krimp kontakların alet kullanmadan yenilikçi kilitlenmesi ve kilidinin açılması
  • Pazar standardıyla bağlantı uyumlu

Sanayi tipi konnektörler için kontak ara parçaları

Güçlü veri iletimi

Yeni HEAVYCON kontak ara parçaları güvenilir yüksek hızlı veri iletimi için daha fazla seçenek sunar. USB arayüzleri bir patch kablo kullanılarak doğrudan konnektöre entegre edilir. Güçlü Mbit ve Gigabit modülleri çok çeşitli kabloları destekler.

Temel özellikler

  • Farklı USB patch kablolar için geniş kapak
  • Mbit modülü 0,14 mm² ... 1,5 mm² biçiminde 4- veya 8-kutuplu kablolarla kullanılabilir
  • Yalıtımlı veya PE potansiyeline bağlanmış ekranlama
  • Tüm modül taşıyıcı çerçeveler için uygundur
  • DIN EN 61373 uyarınca darbelere ve titreşime dayanıklı

Avantajlarınız

  • Yenilikçi geçmeli modül taşıyıcı çerçeveyle kolay montaj
  • Yaylı USB arayüzleriyle optimum tolerans dengeleme
  • Gigabit modülleri, yüksek hızlı uygulamalar için verileri hızlı ve güvenilir şekilde iletir
  • Çeşitli iletim ortamlarının aynı muhafazada birleştirilmesiyle elde edilen özelleştirilmiş kompakt arayüz
  • Modüller ve çerçeveler pazar standardıyla uyumludur

QPD STAS 3 montaj konnektörleri

Kolay panjur ve tente bağlantısı

Montaj için tasarlanan QPD STAK/STAS3 montaj konnektörleri özellikle panjurların, pencere muhafazalarının ve tentelerin motor bağlantısı için geliştirilmiştir. IDC bağlantısı, soyma veya vidalamaya gerek kalmadan çok kısa sürede kuruluma olanak sağlar.

Temel özellikler

  • QUICKON hızlı bağlantı teknolojisi (IDC)
  • 4-kut. (3-kut. + PE)
  • Gerilim: 400 V
  • Akım: 16 A
  • Koruma sınıfı: IP54
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +100°C

Avantajlarınız

  • Saha bağlantısında %80'e kadar zaman tasarrufu
  • Özel alet gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
  • Sağlam ve tireşime dayanıklı muhafazalarla oldukça güvenilir

Ethernet uygulamaları için M12 push-pull konnektörler

Kolay ve yer tasarrufu sağlayan veri iletimi

Ethernet uygulamalarına yönelik tasarlanan montajsız M12 push-pull konnektörleri, güvenilir, yüksek hızlı veri iletimi sağlar ve son derece az alan gereksinimleriyle etkileyicidir. Hızlı kilitleme sayesinde montaj zahmetsizdir, konnektör cihaza kolaylıkla takılabilir.

Temel özellikler

  • Push-pull dahili kilitleme
  • Kompakt krimp bağlantı
  • Ethernet uygulamaları için X kodlu
  • Kutup sayısı: 8
  • Bağlantı kesiti: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • 360° ekranlama
  • Düz ve açılı versiyonlar
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67

Avantajlarınız

  • Kolay montaj: dar alanlarda bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Önemli ölçüde yer tasarrufu: Küçük kablolama alanı ve yüksek kontak yoğunluğu sayesinde son derece kompakt
  • Emniyetli kullanım: güvenilir 360° ekran bağlantısı
  • Dayanıklı bağlantı: Yüksek şok ve titreşim yükleri bulunduran demiryolu uygulamaları için uygundur
  • Geleceğe hazır: dünya çapında süreklilik için standartlaştırılmış ürün yelpazesi

HEAVYCON EVO sanayi tip konnektörler için çoklu kablo rakorları

Kablolamada maksimum esneklik

HEAVYCON EVO sanayi tipi konnektörlerine yönelik çoklu kablo rakorlarıyla, tek bir geçmeli arayüz aracılığıyla farklı kabloları kontrol panonuza kolayca yönlendirebilirsiniz. Değişken, aletsiz montaj zaman tasarrufu sağlar ve yüksek derecede esneklik sunar.

Temel özellikler

  • B serisi HEAVYCON EVO plastik muhafazaya uygun
  • Olası bağlantı aralıkları: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm ve 10 mm … 15 mm
  • Kablo rakoru malzemesi: PA
  • Kablo contası malzemesi: TPE SEBS
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +100°C
  • Koruma sınıfı: IP65

Avantajlarınız

  • Basit, aletsiz kablo rakoru montajıyla zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın
  • Daha yüksek esneklik: Kablo çıkış yönünü doğrudan montaj sahasında belirleyin ve kabloları daha sonraki bir tarihte kolayca ekleyin
  • Kolay kullanım: Farklı kablolar, delik membranlardan zahmetsizce itilebilir
  • Emniyetli ve güvenilir kullanım: Membran contayla yüksek koruma ve kablo bağıyla tutma

HEAVYCON D7 konnektörleri için kontak ara parçaları

Kompakt sinyal ve güç iletimi

HEAVYCON D7 konnektörüyle dar alanlarda bile sinyal ve güç iletimi yapabilirsiniz. 40 A/830 V'a kadar 5(+PE) kutup sayılı yeni Push-in kontak ara parçaları ve 2(+PE) kutup sayılı güç kontak ara parçaları ürün yelpazesini genişletmektedir.

Temel özellikler

  • PE kontağı için de Push-in bağlantılı Q05-I-PT
  • Geniş kesit aralığına sahip eksenel vida bağlantılı Q02-I-AT
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C
  • D7 serisi muhafazalara uygundur (plastik veya metal)
  • DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli

Avantajlarınız

  • Push-in Teknolojisiyle kolay aletsiz bağlantı
  • Kapalı alanlarda ve monte edildiğinde bile hızlı ve güvenli kablolama
  • Plastik profiller ile uygun maliyet ve hızlı kodlama
  • Pazar standardıyla bağlantı uyumlu

ArcZero teknolojili DC konnektörler

Yük altında emniyetli bağlantı ve ayırma

DC konnektör, yük altında emniyetli şekilde bağlanabilir ve sökülebilir. ArcZero teknolojisi tehlikeli elektrik arklarına karşı güvenilir koruma sağlar. Yük altında bağlantı özelliği, seçilen bileşenlerin tamamen kapatılmasını sağlayarak yüksek sistem sürekliliği sağlar.

Temel özellikler

  • Bağlantı kesitleri: 1,5 - 6 mm²
  • Nominal gerilim: 400 / 800 V DC
  • Nominal akım: 20 A
  • 1.000 takma döngüsü
  • VDE onayı

Avantajlarınız

  • Yük altında emniyetli bağlantı ve ayırma
  • Havada bağlantıların hızlı ayrılması
  • Bağlı cihazların zaman kazandıran bakımı veya değiştirilmesi
  • Zorlu koşullar için bile sağlam dış mekân tasarımı
  • Oldukça dayanıklı ve ekonomik

M12 push-pull montajsız konnektörler

Push-Lock teknolojisiyle kolay bağlantı

Tek M12 konnektörde iki öncü teknoloji: Push-pull hızlı-kilitleme ve Push-Lock bağlantı özelliklerine sahip montaj için tasarlanmış M12 konnektörler rahat, aletsiz iletken bağlantısını mümkün kılar ve kolaylıkla doğrudan cihaz portuna takılarak güvenli bir montaj sağlarlar.

Temel özellikler

  • Montaj: Push-pull hızlı kilitleme
  • Bağlantı yöntemi: Push-Lock bağlantı teknolojisi
  • Data konnektörleri: PROFINET CAT5 (100 Mbps), D-kodlu, 4-kutuplu, ekranlı, düz ve açılı
  • Sinyal konektörleri: A-kodlu, 4- veya 5-kutuplu, ekranlı ve ekransız, düz ve açılı
  • Bağlantı kesiti: 0,14 … 0,75 mm²
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ila +85°C

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Erkek ve dişi versiyonlarda konnektörlerle ayrık bağlantı kabloları oluşturun
  • Tek telli ve çok telli yüksüklü ve yüksüksüz kabloların aletsiz bağlantısı
  • Kontak kollarının renkli ve sayısal kodlaması ile sezgisel kablo bağlantısı
  • PE bağlantının ve 360° ekranlamanın uzun süreli stabilitesi ve titreşim dayanımı

Montajlı IPD kabloları

Hızlı ve kolay güç dağıtımı

IPD montaj sistemiyle basit ve aletsiz güç dağıtımını deneyimleyin. Montajlı IPD kablo düzenekleri, özellikle büyük kablolama projelerinde montajı kolaylaştırır ve hızlı devreye almayı destekler.

Temel özellikler

  • Kutup sayısı: 2+PE; 4+PE
  • Gerilim/akım:
    3-kut.: 450/500 V; 16 A'e kadar
    5-kut.: 450/600 V; 16 A'e kadar
  • Push-Lock bağlantı
  • Koruma sınıfı: IP66, IP68
  • Kablo uzunluğu: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Erkekten dişiye veya serbest kablo uçlu versiyonlar

Avantajlarınız

  • Erişimi zor alanlarda bile rahat kullanım
  • Hızlı kilitlemeli tak-çıkar bağlantı ve yanlış eşleşmeyi engelleyen mekanik kodlama sayesinde kolay ve güvenilir montaj
  • IP66 ve IP68 koruma sınıfına kadar dayanıklı muhafazalarla yüksek güvenilirlik
  • Talep üzerine 1'lik sipariş adetlerinden itibaren müşteriye özel versiyonlar

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

En büyük yenilikler


Ürün portföyümüz


Sinyal, veri ve güç iletimi için yuvarlak konnektörler

Yuvarlak konnektörler

Phoenix Contact endüstriyel otomasyon için birçok ölçüde yuvarlak konnektör sunmaktadır. Küçükten büyüğe, düz veya açılı, kalıplanmış veya sahada montaj için tasarlanmış – geniş portföy, sinyal, veri ve güç iletimi için optimum çözümler sunar.

  • M12 ve M23 formatında yenilikçi hibrit konnektörler
  • 3 - 19 kut. M5, M8, M12, M23 ve 7/8" sinyal konnektörleri
  • 10 Gpbs'ye kadar iletim hızları için M8 ve M12 data konnektörleri
  • 16 A ve 690 V'a kadar M12 - M58 güç konnektörleri
Önden ve arkadan bağlantıda enerji depolama cihazları için konnektörler

Enerji depolama için konnektörler

Batarya konnektörleri ve bara bağlantı konnektörleriyle enerji depolama sistemlerinizi 1.500 V'a kadar olan uygulamalar için hızlı, güvenli ve uygun maliyetli şekilde kurun.

  • Enerji depolama cihazlarına önden ve arkadan bağlantı için konnektörler
  • 1.500 V DC'ye kadar nominal gerilim ve 1.500 V'a kadar sistem gerilimi
  • Kesit alanları: 16 mm² ... 25 mm²
  • 200 A'e kadar nominal akımlar
  • IP65'e kadar koruma sınıfı
Endüstride ve çok sayıda altyapı uygulamasında yüksek iletim hızları için data konnektörleri

Data konnektörleri

Phoenix Contact endüstri, bilgisayar merkezleri veya altyapı uygulamalarında güvenli ve hızlı veri iletimi için bakır ve FO kablolar sunmaktadır. Tüm yaygın fieldbus ve network'ler için konnektörler, patch kablolar ve aksesuarlar mevcuttur.

  • 40 Gbps'ye kadar iletim hızları
  • IP20, IP65/IP67 ve IP69K çözümleri
  • Yenilikçi hibrit kablolama
  • 19" montaj için patch panel ve marşaling panelleri
Yan yana düzenlenmiş çok sayıda sanayi tipi konnektör tasarımı

Sanayi tipi konnektörler

Sanayi tipi konnektörler arayüzlerinizi korur ve aynı zamanda zorlu koşullar altında bile güvenilir güç, veri ve sinyal iletimini sağlar. Toza, suya, titreşimlere ve mekanik zorlanmalara dayanıklı olup IP69K koruma sınıfı sağlarlar.

  • EMC korumalı iletken metal muhafazalar
  • Montaj ve bağlantı uyumlu kovan ve taban muhafazalar
  • Farklı bağlantı teknolojili sabit kutup sayılı ve modüler kontak ara parçaları
  • EMC korumalı iletken yüzeyler
Çeşitli montaj konnektörleri

Montaj konnektörleri

Montaj konnektörlerimiz basit, esnek ve güvenli güç dağıtımı sağlar. Sağlam muhafazalar ve IP69K'ya kadar yüksek koruma sınıfları, dış ve ıslak ortamlarda güvenilir güç aktarımını kolaylaştırır. Çeşitli bağlantı teknolojileri her uygulama için doğru çözümü sağlar.

  • Aletsiz Push-Lock bağlantılı IPD montaj konnektörleri
  • Hızlı IDC bağlantılı QPD montaj konnektörleri
  • Kanıtlanmış vida veya krimp bağlantılı PRC montaj konnektörleri
  • 40 A akım ve 690 V gerilime kadar
  • 5 x 6 mm²'ye kadar kablolar için
Fotovoltaik sistemlerde çok yönlü kullanım için yan yana muhtelif fotovoltaik konnektörler

Fotovoltaik konnektörler

Phoenix Contact'ın fotovoltaik konnektörleri birçok uygulamayı kapsar: Kablolama için AC ve DC konnektörler, cihaz bağlantıları ve fotovoltaik modüller için bağlantı teknolojisi, binaya entegre fotovoltaik (BIPV) ve mikro invertörler kararlı bağlantı çözümleri sağlar.

  • IP66/IP68 korumalı AC ve DC konnektörler
  • IP65/IP66/IP68 korumalı AC ve DC cihaz bağlantıları
  • 309 A ve 600 V (UL) panel geçiş ve PCB klemensleri
  • BIPV ve mikro invertörler için bağlantı sistemleri
Farklı DC konnektör tasarımları

DC konnektörler

Phoenix Contact'ın DC konnektörleri yük altında güvenli şekilde bağlanabilir ve bağlantısı kesilebilir. Tehlikeli elektrik arklarına karşı güvenilir koruma sağlarlar. Yük altında bağlanabilme özelliği, seçilen bileşenlerin tamamen kapatılmasını sağlayarak yüksek sistem sürekliliği sağlar.

  • 1,5 ila 6 mm² kesitler için
  • 800 V'a kadar nominal gerilimler ve 20 A'e kadar nominal akımlar için
  • Koruma sınıfları IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK08
Montajsız valf konnektörleri

Valf konnektörleri

Pratik uygulamalarda, valf konnektörleri sıcaklık ve mekanik etkilerin yanı sıra yağ ve gresle temas nedeniyle yüksek düzeyde gerilime maruz kalır. Ürün yelpazemiz bu zorlu çalışma koşulları için en uygun şekilde tasarlanmıştır.

  • Beş farklı tasarımda (A, B, BI, C, CI) ve basınç anahtarları (AD) için
  • Uygulama kapsamı 24 V AC/DC'den 230 V AC/DC'ye kadar
  • LED versiyonları ile kolay hata tespiti
AT/ATM, DT/DTM ve ISOBUS konnektörleri

AT/ATM, DT/DTM ve ISOBUS konnektörleri

Tarım makineleri ve hizmet araçları üzerindeki sensörleri ve aktüatörleri güvenilir ve esnek bir şekilde bağlayın. AT/ATM konnektörleri, DT/DTM konnektörleri ve ISOBUS konnektörleri bu görevler için özel olarak tasarlanmış olup aşırı çevresel etkilere dayanıklıdır. Ürün yelpazesi sağlam bir tasarıma, çok çeşitli konnektör konfigürasyonlarına ve diğer üreticilerin çözümleriyle takılabilir uyumlu standartlaştırılmış bir bağlantıya sahiptir.

  • 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 18 kut. AT konnektörleri 14 ... 20 AWG bağlantı kesiti için
  • Daha küçük 16 ... 22 AWG bağlantı kesiti için ATM mini konnektörler
  • 9-kut. AHDP ISOBUS konnektörleri, 14 ila 18 mm kablo çapı için kablo rakorlu

İlgili ürün alanları

Phoenix Contact ürün portföyünden farklı kablolar ve hatlar
Sinyal iletimi, veri iletimi ve elektrik kablajı için dağıtıcılar, adaptörler ve kablo konnektörü
Müşteriye özel kablo sistemleri
Şarj altyapısı için bağlantı teknolojisi
Phoenix Contact ürün portföyünden farklı kablolar ve hatlar

Konnektörlerinizi kendiniz monte edin ve ön-montajlı kablo versiyonlarını kullanın. Phoenix Contact, saha montajı için eksiksiz ürün gamına ek olarak bakır ve fiber optik tabanlı veri kabloları, hibrit kablolar, sinyal kabloları ve güç kabloları sunuyor. Fotovoltaik uygulamalar, güç depolama sistemleri ve metre bazında kablolar için çözümler ürün programını genişletmektedir.

Kablolar ve hatlar hakkında daha fazla bilgi
Sinyal iletimi, veri iletimi ve elektrik kablajı için dağıtıcılar, adaptörler ve kablo konnektörü

Pasif saha kablolaması için uyumlu çözümlerin avantajından yararlanın. Kapsamlı ürün gamı dağıtım kutuları, bağlantı kutuları, iletken konnektörleri, adaptörler ve dağıtıcıları içerir. Bakır ve fiber optik uygulamaları için çok çeşitli tasarımlar ve arabirimler sunuyoruz.

Dağıtıcılar, adaptörler ve kablo konnektörleri hakkında daha fazla bilgi
Müşteriye özel kablo sistemleri

Uygulamanız için özel kablo sistemleri yaratın. Geniş tasarım, kodlama ve pin atamaları yelpazesi, sinyal, veri ve gücü iletmek için müşteriye özel çözümler sağlar. Montajlı kablolarınızı spesifikasyonlarınıza göre markalatabilirsiniz. Logo veya barkodla etiketleme veya ambalajlama ve dahası tamamen yeni geliştirmeler de mümkündür.

Müşteriye özel kablo sistemleri hakkında daha fazla bilgi
Şarj altyapısı için bağlantı teknolojisi

Güç ve verileri en iyi şekilde bağlayın: PCB tabanlı ev tipi şarj cihazları ve şarj istasyonlarına yönelik bağlantı teknolojimiz, şebeke beslemesini, şarj kablolarını ve veri kablolarını hızlı bir şekilde bağlamanıza olanak tanır, böylece sahada kolayca kurulum yapabilirsiniz. Kısa montaj süreleri, kalıcı olarak güvenli bağlantılar ve düşük bakım maliyetleri, şarj altyapınızın kullanılabilirliğini ve maliyet etkinliğini artırır.

Şarj altyapısı için bağlantı teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Bu endüstriler için geniş bir çözüm yelpazesi


İki kişi arasında bireysel danışmanlık

Cihaz üreticileri

Cihaz üreticileri için ürün yelpazemiz hakkında genel bir bakış edinin. Geniş bir bağlantı teknolojisi ürün portföyü ile endüstri ve altyapı uygulamaları için çok çeşitli ürünler sunuyoruz.

Elinde çeşitli cihaz bağlantılarıyla elektronik üniteyi tutan bir çalışan

Bina otomasyonunda cihaz bağlantıları

Akıllı binalardaki çok sayıda uygulama merkezsizleştirilmiş üniteler olarak birlikte network'e bağlanır. Bu nedenle standartlaştırılmış cihaz bağlantıları gereklidir, böylece her bir bina sistemi ve uygulaması birbirleriyle hızlı ve kolay şekilde haberleşebilir. Akıllı cihaz bağlantısı için akıllı bağlantı çözümlerine güvenin: Kompakt, standarda uygun ve bakımı kolay.

Geniş uygulama alanları için ideal Uygulamalarınızın gereklilikleri ne olursa olsun, Phoenix Contact konnektörlerinde ideal bağlantı teknolojisini bulursunuz. Örneğin aşağıdaki uygulamalarda güvenilir ve dayanıklı bağlantıların avantajından yararlanın:

5G router'lar
Kamera sistemi
Kontrolör
Frekans konvertörleri
Enerji depolama cihazı
Lamba
Ekran
Güç kaynağı
İnvertörler

Teknolojiler


Hizmetler


Otomatik ürün etiketi tarama

Verimli lojistik süreçleri Mal giriş çıkışlarınızı basitleştirin

Ürün numarası, miktar, üretim tarihi, parti ve menşe ülke gibi temel bilgileri bir tarama kodu olarak basitçe görüntüleyen ürün etiketleriyle otomatik lojistik süreçlerinizi destekleyebiliriz. Kodları otomatik tarayarak lojistik personelinizin manuel iş yükünü azaltabilir, mal giriş çıkışlarında verimliliğinizi artırabilirsiniz.