W infrastrukturze transportowej (szlaki komunikacyjne, obiekty inżynieryjne, lotniska, dworce kolejowe, śluzy lub porty) często konieczne jest pokonywanie dużych odległości lub przeszkód, aby zrealizować połączenie ze sterownią na przykład systemów sterowania ruchem lub systemów parkingowych. Wyświetlacze i tablice informacyjne na placach budowy często muszą być połączone w sieć tylko tymczasowo.
Do zapewnienia niezawodnego działania i wysokiej dyspozycyjności systemów konieczna jest prosta i szybka instalacja oraz nowoczesne, skoordynowane koncepcje komunikacyjne.
Phoenix Contact od wielu lat oferuje sprawdzone rozwiązania i produkty w dziedzinie infrastruktury transportowej. Wszystkie sygnały interfejsowe, zarówno proste sygnały I/O, dane szeregowe jak i protokoły magistrali przemysłowej, mogą być przesyłane drogą kablową lub bezprzewodowo na wiele kilometrów.
Dzięki systemom radiowym firmy Phoenix Contact można łatwo i skutecznie sprostać wielu wyzwaniom związanym z infrastrukturą komunikacji przemysłowej.
Radioline firmy Phoenix Contact umożliwia przesyłanie zarówno sygnałów I/O, jak i danych szeregowych. System radiowy ma bardzo wszechstronne zastosowanie, a technologia radiowa Trusted Wireless 2.0 zapewnia niezawodną transmisję niezależnie od typu protokołu również w trudnych warunkach przemysłowych. Połącz swój sterownik z szeregowymi urządzeniami obiektowymi bezprzewodowo: od prostej transmisji punkt-punkt po wydajne sieci siatkowe.
Połączenie urządzeń slave następuje bezpośrednio za pomocą stacji pośrednich repeater-slave. Aby powiększyć linię radiową lub zintegrować wiele urządzeń repeater-slave, można połączyć za sobą do 250 takich urządzeń. Do stacji pośrednich repeater-slave można również podłączać peryferyjne urządzenia szeregowe. W przypadku utraty połączenia w obrębie sieci informacje zostaną przesłane poprzez inne węzły sieci (roaming). Samoorganizacja i zdolność samoczynnej naprawy zapewniają stabilność sieci. Każde urządzenie posiada wiele łączy komunikacyjnych.
Efektywne i energooszczędne zdalne sterowanie sygnalizacją świetlną i systemami oświetlenia. Wizualizacja na tablicach informacyjnych wysokości przejezdnej uzależnionej od poziomu wody przy ruchomych mostach.
Tworzenie sieci tablic informacyjnych bez czasochłonnych prac ziemnych i zamykania ulic.
"$pageName" na