Inteligentne zarządzanie ruchem Monitorowanie i inteligentne sterowanie transportem drogowym dla większego bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju mobilności.

Wizualizacja sygnalizacji

Wyzwanie


Korek uliczny

Duże natężenie ruchu

Rosnąca gęstość zaludnienia i ruchu drogowego wymaga nowego podejścia w planowaniu miejskim. Emisja CO₂, hałas i zatłoczenie dróg mają daleko idące konsekwencje dla ludzi i przyrody. Inteligentne zarządzanie ruchem jest niezbędne, aby przeciwdziałać rosnącemu natężeniu ruchu i zapewnić jego płynność oraz zwiększyć bezpieczeństwo.

Rozwiązanie


Inteligentny pomiar i sterowanie ruchem

Inteligentny system rejestracji ruchu anonimowo rejestruje strumienie ruchu i ocenia je za pomocą sztucznej inteligencji. Uzyskane dane dotyczące typów pojazdów, ich liczby i kierunków ruchu mogą być przekazywane do systemów sterowania lub bezpośrednio do użytkowników dróg.

Dzięki danym o sytuacji w ruchu drogowym można również sprawniej przełączać sygnalizację świetlną. Inteligentne sterowanie sygnalizacją świetlną skraca czas podróży i zmniejsza emisję CO₂ związaną z ruchem drogowym.

Korzyści

  • Transmisja danych o mobilności w czasie rzeczywistym do systemów zarządzania ruchem lub bezpośrednio do użytkowników dróg
  • Zgodność z przepisami o ochronie danych dzięki anonimowej rejestracji ruchu
  • Zoptymalizowane przepływy ruchu, np. poprzez sterowanie sygnalizacją świetlną w oparciu o zapotrzebowanie, poprawiają jakość życia w miastach
  • Mniejszy negatywny wpływ na środowisko i mniejsze zużycie energii dzięki dynamicznemu sterowaniu ruchem
Pomiar ruchu

Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem

Phoenix Contact angażuje się w projekty badawcze w dziedzinie inteligentnego miasta. We współpracy z Fraunhofer IOSB-INA opracowywane są koncepcje inteligentnych systemów ruchu drogowego. Dzięki zastosowaniu czujników oraz systemów do analizowania, prognozowania i informacji, drogi mogą być połączone poprzez sieć komunikacyjną z systemem zarządzania ruchem.

Przesyłane w czasie rzeczywistym dane dotyczące ruchu i infrastruktury są łączone i kompresowane za pomocą sterowników opartych na otwartej PLCnext Technology. Informacje z różnych źródeł mogą być przesyłane, przechowywane w bazach danych, interpretowane lub przetwarzane w platformie IoT firmy Phoenix Contact Grovez.io.

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie pomogę Ci na drodze do zoptymalizowanego zarządzania ruchem.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.