Większość aplikacji w dziedzinie infrastruktury transportowej to rozległe struktury, wielokrotnie modernizowane i rozbudowywane na przestrzeni wielu lat.
Dlatego też dostawcy pojedynczych urządzeń lub systemów muszą mierzyć się z problematyką różnych protokołów komunikacyjnych. Bowiem ważnym aspektem komunikacji jest zintegrowanie w układach sterowania lub sterowniach, które zazwyczaj wymagają określonych protokołów lub mechanizmów.
Produkty i systemy firmy Phoenix Contact oferują ponadprzeciętnie wiele możliwości podłączenia rozwiązań automatyzacyjnych do sterowni. Technika sterowania udostępnia użytkownikowi protokoły użytkowe i mechanizmy z klasycznej automatyzacji oraz technologii IT.
Do komunikacji ze sterownią i układami sterowania muszą być ponadto obsługiwane wszystkie media. W firmie Phoenix Contact dostępne są komponenty do komunikacji przewodowej i bezprzewodowej, do sieci własnych lub publicznych. Wszystkie istotne dane z obiektu są przesyłane do układu sterowania w czasie rzeczywistym.
Skalowalne i pasujące idealnie rozwiązania do każdej aplikacji
Phoenix Contact oferuje dostosowane optymalnie rozwiązania – od prostej integracji poszczególnych urządzeń obiektowych po kompresujące bramy na bazie komputera. Asortyment, a tym samym dostępne szerokości pasma do aplikacji komunikacyjnych do układów sterowania są niespotykane. Za pomocą inteligentnych funkcji i modułów dane są w razie potrzeby przechowywane tymczasowo, zabezpieczane lokalnie oraz wysyłane w określonych porach lub dostarczane cyklicznie. Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy realizacji setek różnych projektów dla klientów jest wykorzystywane na bieżąco przy dalszym rozwoju komponentów i systemów.
"$pageName" na