Na wielu szlakach żeglugowych istnieją miejsca, gdzie duże statki nie mogą się minąć, bowiem nie w każdym miejscu można zachować bezpieczną odległość podczas mijania. Aby mimo to umożliwić w tych miejscach ruch w obu kierunkach przez 24 godziny na dobę, tworzy się mijanki lub regulacje szlaków jednokierunkowych. Do sterowania ruchem w tych miejscach stosuje się systemy sygnalizacji, które służą do przekazywania statkom komunikatów i stanie.
Najpopularniejszymi drogami wodnymi na świecie przepływa często ponad 100 statków dziennie. Awaria sygnalizacji i zawiązane z tym zamknięcie szlaku miałoby ogromne skutki finansowe.
Phoenix Contact oferuje produkty i systemy do wszystkich obszarów zastosowania. Komponenty są integrowane w technice sterowania, aby nadzorować i sygnalizować stan urządzeń. W systemach sygnalizacji do dróg wodnych szafy sterownicze montuje się bezpośrednio na urządzeniach sygnalizacyjnych. Posiadają one zasilanie UPS do zasilania poziomu napięcia 24 V. Za pomocą zaprogramowanych wstępnie bloków funkcyjnych można w prosty sposób projektować informacje o stanie (np. akumulatory) w aplikacji sterownika. Dzięki temu informacje są dostępne natychmiast również w wizualizacji i można je sprawdzać w każdym punkcie w obrębie sieci.
Urządzenia znajdujące się na wolnym powietrzu muszą posiadać bezwzględnie ochronę przed przepięciami. Również do tego „klasycznego” zastosowania inteligentną ochronę przed przepięciami można zintegrować głęboko w programie aplikacyjnym. Plugtrab IQ umożliwia prewencyjne utrzymanie ruchu. To jedyny na rynku system, który rozpoznaje i sygnalizuje więcej niż dwa stany. Poza komunikatami stanu w kolorze zielonym (wszystko w porządku) i czerwonym (urządzenie uszkodzone) istnieje dodatkowy stan w kolorze żółtym. Sygnalizuje on wartość krytyczną inteligentnych urządzeń i wskazuje, że element wymaga wymiany przy najbliższej okazji.
Skalowalność i integrowalność zapewniające maksymalną dostępność i prewencyjną diagnostykę
Inteligentne urządzenia i dostępne interfejsy w komponentach Phoenix Contact otwierają całkowicie nowe możliwości eksploatacji i utrzymania ruchu.
Komponenty mają zintegrowaną diagnostykę i dlatego można je stosować lokalnie. Alternatywnie użytkownik ma do dyspozycji szereg zaprogramowanych modułów funkcyjnych i może włączyć urządzenia do programu aplikacyjnego.
Urządzenia sygnalizacyjne i szafy sterownicze umożliwiają obsługę techniczną przez Internet z wykorzystaniem różnych mediów. Połączenie można nawiązać zarówno lokalnie, jak również poprzez sieć komórkową lub własne połączenia SHDSL. Skalowalność systemu umożliwia optymalne dopasowanie do wymogów użytkownika z zastosowaniem niedrogiego rozwiązania. Jednocześnie zapewniona jest maksymalna dyspozycyjność systemu, a tym samym niezawodna eksploatacja dróg wodnych.
"$pageName" na