Do sterownik spływają wszystkie istotne dane – rozwiązania firmy Phoenix Contact umożliwiają zachowanie pełnej kontroli.
Do centralnej sterowni spływają wszystkie dane z inteligentnego systemu sterowania ruchem. W ten sposób operatorzy mogą na bieżąco kontrolować stan urządzeń: od monitorowania przez kamery, poprzez sterowanie znakami drogowymi o zmiennej treści, po wysokodostępne systemy obsługi tuneli.
Phoenix Contact oferuje produkty i rozwiązania pomagające w realizacji tych zadań. Poza redundantną techniką sterowania należą do nich komponenty do wydajnej sieci Gigabit oraz oprogramowanie dostosowane optymalnie do danego systemu.
Możesz mieć stały dostęp do swoich urządzeń z dowolnego miejsca na świecie oraz diagnozować ich stan. Dzięki indywidualnym rozwiązaniom wizualizacyjnym będziesz mieć zdalny dostęp do swoich urządzeń, zachowując je stale pod kontrolą.
Tablet lub smartfon z zainstalowaną aplikacją Visu+ mobile zapewnia dostęp do informacji na temat śluz, mostów lub mijanek. W ten sposób możesz stworzyć efektywne rozwiązania do nadzoru dla pracowników utrzymania ruchu.
Informacje o stanie i diagnostyce stanowią podstawę wysokiej dostępności urządzeń eksploatacyjnych. Dostarczają one szczegółowych danych umożliwiających inteligentne utrzymanie ruchu oraz udokumentowanie i możliwość prześledzenia działania urządzeń.
Za pomocą niezawodnego oprogramowania do zarządzania danymi firmy Phoenix Contact, służącego do rejestrowania, długoterminowego archiwizowania i przetwarzania danych eksploatacyjnych, można w dowolnej chwili tworzyć szczegółowe raporty.
Phoenix Contact oferuje niezawodne, a przede wszystkim bezpieczne rozwiązania do przesyłania danych ze sterowni i do sterowni.
Znajdziesz u nas odpowiednie produkty w zależności od wymogów technicznych i geograficznych urządzenia: od systemów radiowych, poprzez modemy 3G z routerem bezpieczeństwa i technologią VPN, po modemy SHDSL, o ile dostępna jest infrastruktura kablowa.
Twórz elastyczne koncepcje obsługi i nadzorowania. Oprogramowanie do wizualizacji w połączeniu z technologią w chmurze zapewnia stały i bezpieczny dostęp do urządzeń z dowolnego miejsca na świecie.
Technologia wizualizacji firmy Phoenix Contact umożliwia proste rozszerzenie wizualizacji na urządzenia przenośne, np. smartfony lub tablety.
"$pageName" na