Loppertunnel to odcinek autostrady A8 (Thun – Lucerna) między Alpnach a Hergiswil. Stanowi on połączenie z autostradą A2, jedną z najważniejszych autostrad o największym natężeniu ruchu w Szwajcarii, z Bazylei do Lugano.
Loppertunnel skraca czas przejazdu autostradą o cztery minuty, ponieważ przecina półwysep, dzięki czemu nie trzeba już jechać wzdłuż wybrzeża.
Dane Loppertunnel:
W rozdzielni głównej zlokalizowanej w strefie ochronnej tunelu są ułożone wszystkie przewody. Przewody łączące rozdzielnię główną z przedpolem lub transformatorem przechodzą przez niechronioną strefę LPZ 0A lub 0B (zobacz ilustracja).
Aby nie dopuścić do uszkodzenia rozdzielni przez uderzenie pioruna, w tunelu zastosowano odgromniki firmy Phoenix Contact.
Wyposażenie techniczne tunelu:
Każdy przewód został wyposażony w odgromnik typu FLASHTRAB compact (FLT-CP). Ze względu na to, że w tunelu tym kilka przewodów zasilania prowadzi do przedpola, w szafie sterowniczej można znaleźć dokładnie tyle samo odgromników.
W przypadku uderzenia pioruna w przewód lub w jego pobliżu odgromniki powodują krótkotrwałe (< 1 ms) zwarcie między wszystkimi żyłami. Prąd pioruna zostaje dzięki temu odprowadzony bezpośrednio na wejściu rozdzielni, więc nie może uszkodzić całego systemu.
Przewody komunikacyjne i zasilające w tunelu są narażone na promieniowanie elektromagnetyczne, które może być na tyle silne, aby zniszczyć lub uszkodzić podłączone urządzenia. Dlatego w tunelu na wejściu do rozdzielni na obu typach przewodów zastosowano ograniczniki przepięć.
"$pageName" na