Terminale przyłączeniowe i złącza wtykowe do PCB do stateczników i sterowników LED

Terminale przyłączeniowe i złącza wtykowe do PCB do stateczników i sterowników LED

Kompaktowe rozwiązania przyłączeniowe

Phoenix Contact umożliwia największą elastyczność podczas wyboru sposobu podłączenia i montażu.

Zintegruj kompaktowe i innowacyjne przyłącza z obszernego asortymentu COMBICON ze swoimi statecznikami i sterownikami LED. Zagwarantuje to klientowi wydajne zastosowanie techniki oświetleniowej.

Zalety

  • Elastyczność podczas wyboru sposobu podłączenia i montażu
  • Łatwa integracja z całkowicie automatycznym wykonaniem dzięki komponentom do procesów THR/SMT
  • Długa żywotność dzięki sprawdzonym geometriom i powierzchniom styków
  • Opracowane i wyprodukowane zgodnie z najnowszymi standardami

Różnorodne terminale przyłączeniowe do PCB dla urządzeń

Znajdź szybko swoje rozwiązanie

W poniższej lokalizacji można znaleźć wszystkie terminale przyłączeniowe i złącza wtykowe do PCB do stateczników i sterowników LED.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410